- Służą jako podstawki, zderzaki i elementy dociskowe
- Obszary użycia: budowa maszyn, przyrządów, montaż
- Forma P: Optymalna ochrona przed uszkodzeniem powierzchni wrażliwych
- O-ring jako ochrona przed wnikaniem brudu i wszelkich zanieczyszczeń
Opis
Materiał
Korpus – stal ulepszona cieplnie.
Kulka:
Forma P – stal nierdzewna z poliuretanową powierzchnią.
Kulka:
Forma P – stal nierdzewna z poliuretanową powierzchnią.
Wersja
Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany.
Kulka:
Forma P poliuretan, twardość 60° w skali Shore'a.
Kulka:
Forma P poliuretan, twardość 60° w skali Shore'a.
Wskazówka
Podstawki wahliwe znajdują zastosowanie jako elementy podpierające i napinające dla wyrobów surowych i przetworzonych. Są stosowane również jako ograniczniki, nakładki i elementy dociskowe w budowie maszyn i narzędzi.
Kulka z zabezpieczeniem przeciw przekręceniu.
Typ P: warstwa poliuretanowa jest trwale nałożona na kulkę. Jest odporna na ścieranie i nie zostawia śladów. Daje optymalną ochronę przed uszkodzeniem wrażliwych powierzchni. Perłowa powierzchnia gwarantuje silne trzymanie i nie zatrzymuje powietrza, przez co zapobiega przywieraniu podstawki do powierzchni kontaktowej.
Kulka z zabezpieczeniem przeciw przekręceniu.
Typ P: warstwa poliuretanowa jest trwale nałożona na kulkę. Jest odporna na ścieranie i nie zostawia śladów. Daje optymalną ochronę przed uszkodzeniem wrażliwych powierzchni. Perłowa powierzchnia gwarantuje silne trzymanie i nie zatrzymuje powietrza, przez co zapobiega przywieraniu podstawki do powierzchni kontaktowej.
Zalety
Wbudowany pierścień uszczelniający „O” utrzymuje kulkę i skutecznie chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Gwarantuje to równomierne ruchy.
Gwarantuje to równomierne ruchy.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.