Materiał
Aluminium 6060 T5.
Zaślepka PA 6,6.
Zaślepka PA 6,6.
Wersja
Czarny anodowany.
Bezbarwny anodowany.
Bezbarwny anodowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,20 Nm, sprezyna zamknieta
od
60,13 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,20 Nm, sprezyna zamykajaca
od
60,13 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,20 Nm, bez sprężyny
od
63,03 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Aluminium 6060 T5.
Zaślepka PA 6,6.
Zaślepka PA 6,6.
Wersja
Czarny anodowany.
Bezbarwny anodowany.
Bezbarwny anodowany.
Wskazówka
Zawiasy są wyposażone w zintegrowaną sprężynę mocującą ze stali. Umożliwia ona automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi oraz klap.
Oscylujące zawiasy ze względu na takie same wymiary i wygląd mogą być łączone z zawiasami ze sprężyną.
Kąt otwarcia 270°.
Moment obrotowy sprężyny – otwieranie:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm
Moment obrotowy sprężyny – zamykanie:
M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Mocowanie za pomocą śrub z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 7991.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Oscylujące zawiasy ze względu na takie same wymiary i wygląd mogą być łączone z zawiasami ze sprężyną.
Kąt otwarcia 270°.
Moment obrotowy sprężyny – otwieranie:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm
Moment obrotowy sprężyny – zamykanie:
M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Mocowanie za pomocą śrub z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 7991.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Zakres temperatury
od -20°C do +80°C