Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal pasywowana na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal pasywowana na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Stopki wahliwe składają się z trzpienia gwintowanego i talerzyka. Każdy trzpień można zestawić z każdym talerzykiem. Całkowitą wysokość stopki oblicza się, dodając długość trzpienia + wysokość sześciokąta + 22,5 mm.
(Wysokość całkowita stopki = L1 + 22,5 mm).
W zależności od wersji przed sześciokątem na trzpieniu gwintowanym może znajdować się gwint podcięty.
(Wysokość całkowita stopki = L1 + 22,5 mm).
W zależności od wersji przed sześciokątem na trzpieniu gwintowanym może znajdować się gwint podcięty.
Accessory
-
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Threaded spindles and plates for swivel feet
Swivel feet consist of two components: a threaded spindle and a plate. Swivel feet have the significant advantage that each threaded spindle can be combined with any plate, meaning they can be customised for a particular field of application.
norelem offers both steel and stainless-steel swivel feet.
Assembly
The ball head is tapped vertically into the swivel foot plate using a soft-face hammer. There is also the option to screw the swivel foot to the floor. Both closed fastening holes can be opened using a punch.norelem offers both steel and stainless-steel swivel feet.