{"product":{"productId":"agid.32838","price":19.94,"name":"TALERZYK PODKLADKA ANTYPOSLIZGOWA D=40,M06 TERMOPLAST, CZARNY"},"currency":"PLN"}
Talerzyk
anti-slip plate
termoplast
czarny
- Odchylenie +/- 25°
- Możliwość dowolnego wyboru długości śruby
- Z podkładką antypoślizgową
Jednostka sprzedaży
19,94 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Talerzyk
Rozmiar
40
Wersja 1
anti-slip plate
Materiał
korpusu
termoplast
Kolor
korpusu
czarny
D=Średnica talerzyka
40
H=Wysokość
27
G
M6
H1
0,8
H2
17
Obciążalność
maks. kN (tylko przy
obciążeniu statycznym)
7,5
RoHS
true
SW
10
Opis
Opis produktu
Stopki wahliwe składają się z talerza i śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017 lub nakrętki sześciokątnej o niskim kształcie DIN 439/ISO 4035.
Można dowolnie wybrać długość śruby z łbem sześciokątnym. W ten sposób można samodzielnie określić wysokość.
Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje, zabezpiecza stopki wahliwe przed poślizgiem i chroni podłogę przed starciem.
Można dowolnie wybrać długość śruby z łbem sześciokątnym. W ten sposób można samodzielnie określić wysokość.
Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje, zabezpiecza stopki wahliwe przed poślizgiem i chroni podłogę przed starciem.
Materiał
Talerz, tuleja i nakrętka PA6.
Podkładka antypoślizgowa NBR.
Podkładka antypoślizgowa NBR.
Wersja
czarny.
Wskazówka
Podane w tabeli wartości obciążenia oparte są na serii eksperymentów, podczas których obciążenie statyczne było przykładane prostopadle do talerzyka w środkowym punkcie przekroju trzpienia. Podane wartości nie uwzględniają oddziałujących promieniowo sił powstających podczas drgań lub innych wstrząsów wpływających na obciążalność.
Montaż
1. Śrubę z łbem sześciokątnym (1) i nakrętkę z łbem sześciokątnym (1) umieścić na tulei (2).
2. Nakrętkę z tworzywa sztucznego (3) wsunąć przez śrubę z łbem sześciokątnym (1) lub nakrętkę z łbem sześciokątnym (1). Powstaje przegub kulkowy.
3. Wystarczy wcisnąć przegub kulowy w tarczę (4) od góry z ”kliknięciem” bez użycia narzędzi.
4. Podkładkę antypoślizgową (5) wcisnąć w talerz od dołu (4).
2. Nakrętkę z tworzywa sztucznego (3) wsunąć przez śrubę z łbem sześciokątnym (1) lub nakrętkę z łbem sześciokątnym (1). Powstaje przegub kulkowy.
3. Wystarczy wcisnąć przegub kulowy w tarczę (4) od góry z ”kliknięciem” bez użycia narzędzi.
4. Podkładkę antypoślizgową (5) wcisnąć w talerz od dołu (4).
Zakres dostawy
Podkładka antypoślizgowa wchodzi w skład zestawu.
Śruba z łbem sześciokątnym/nakrętka z łbem sześciokątnym nie wchodzi w skład zestawu.
Śruba z łbem sześciokątnym/nakrętka z łbem sześciokątnym nie wchodzi w skład zestawu.
Wskazówka dotycząca planu
1) śruba/nakrętka z łbem sześciokątnym
2) tuleja
3) nakrętka z tworzywa sztucznego
4) talerz
5) podkładka antypoślizgowa
2) tuleja
3) nakrętka z tworzywa sztucznego
4) talerz
5) podkładka antypoślizgowa
Accessory
Śruby z łbem sześciokątnym 07171.
Nakrętki z łbem sześciokątnym 07212.
Nakrętki z łbem sześciokątnym 07212.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.