Materiał
Kółko z tworzywa PA6.
Łożysko kulkowe ze stali łożyskowej.
Śruba i nakrętka stalowe.
Łożysko kulkowe ze stali łożyskowej.
Śruba i nakrętka stalowe.
Wersja
Łożysko kulkowe z podkładkami uszczelniającymi 2Z-C3.
Śruba ISO 4017, klasa wytrzymałości 8.8, ocynkowana.
Nakrętka ISO 4035, klasa wytrzymałości 8, ocynkowana.
Śruba ISO 4017, klasa wytrzymałości 8.8, ocynkowana.
Nakrętka ISO 4035, klasa wytrzymałości 8, ocynkowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Kółko z tworzywa PA6.
Łożysko kulkowe ze stali łożyskowej.
Śruba i nakrętka stalowe.
Łożysko kulkowe ze stali łożyskowej.
Śruba i nakrętka stalowe.
Wersja
Łożysko kulkowe z podkładkami uszczelniającymi 2Z-C3.
Śruba ISO 4017, klasa wytrzymałości 8.8, ocynkowana.
Nakrętka ISO 4035, klasa wytrzymałości 8, ocynkowana.
Śruba ISO 4017, klasa wytrzymałości 8.8, ocynkowana.
Nakrętka ISO 4035, klasa wytrzymałości 8, ocynkowana.
Wskazówka
Gotowe do montażu rolki z łożyskiem kulkowym naprężające pas. Łożyska kulkowe są uszczelnione obustronnie, smarowane dożywotnio i w związku z tym nie wymagają konserwacji.
Do napinania paska po stronie zewnętrznej (na spodzie). Rolka naprężająca może być łączony ze wszystkimi elementami mocującymi, tworząc elastyczny moduł napinający pas. Możliwy również montaż sztywny bez elementu mocującego. Możliwość zastosowania w funkcji rolki kierunkowej.
Do napinania paska po stronie zewnętrznej (na spodzie). Rolka naprężająca może być łączony ze wszystkimi elementami mocującymi, tworząc elastyczny moduł napinający pas. Możliwy również montaż sztywny bez elementu mocującego. Możliwość zastosowania w funkcji rolki kierunkowej.
Zakres temperatury
-40°C do +100°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Belt drive
Toothed belt drives from norelem are in demand mainly in linear, conveyor and drive technology. Toothed belts and toothed pulleys have great significance everywhere where forces are transmitted. They do not only transmit high forces but also have a high efficiency.
Exact positioning, long life and low maintenance - Toothed belts from norelem possess the ideal properties for every type of drive task in the industrial sectors. The belts are available in any standard length between 165 mm and 2250 mm. In addition to the different lengths, the customer can also choose between three profiles. The product range includes »Profile T, »Profile AT and »Profile HTD.
Exact positioning, long life and low maintenance - Toothed belts from norelem possess the ideal properties for every type of drive task in the industrial sectors. The belts are available in any standard length between 165 mm and 2250 mm. In addition to the different lengths, the customer can also choose between three profiles. The product range includes »Profile T, »Profile AT and »Profile HTD.