Materiał
Poliuretan (PU) ze stalowym kordem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Pasek zębaty profil T5
od
23,81 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Pasek zębaty profil T10
od
53,51 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Poliuretan (PU) ze stalowym kordem.
Wskazówka
Paski zębate bezkońcowe o profilu trapezowym wg DIN 7721 T1, z podziałką metryczną. Doskonale nadaje się do napędów o dużej elastyczności paska. Umożliwia najmniejszą średnicę tarczy. Takie paski zębate są odpowiednie do napędów wymagających precyzji i czystości oraz narażonych na wpływ substancji chemicznych.
Zakres temperatury
od -30 °C do +90 °C
Cechy
- brak konieczności konserwacji
- dobre przenoszenie mocy
- niewielkie rozciągnięcie paska
- dokładność pozycjonowania liniowego i kątowego
- bardzo dobra odporność na substancje chemiczne, zwłaszcza oleje, smary i paliwa
- najwyższa odporność na ścieranie
- przenoszona moc do 30 kW
- dopuszczalna prędkość obrotowa do 10 000 obr./min
- dobre przenoszenie mocy
- niewielkie rozciągnięcie paska
- dokładność pozycjonowania liniowego i kątowego
- bardzo dobra odporność na substancje chemiczne, zwłaszcza oleje, smary i paliwa
- najwyższa odporność na ścieranie
- przenoszona moc do 30 kW
- dopuszczalna prędkość obrotowa do 10 000 obr./min