Materiał
Poliuretan (PU) ze stalowym kordem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Pasek zębaty profil T 5, sprzedawany na metry
od
31,98 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Pasek zębaty profil T 10, sprzedawany na metry
od
58,64 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Poliuretan (PU) ze stalowym kordem.
Wskazówka
Paski zębate o profilu trapezowym wg ISO 17396. Przeznaczone zwłaszcza do napędów z dużym obciążeniem zginającym. Stosowane w przypadku tarcz o bardzo małej średnicy. Ogólne zastosowanie to napędy liniowe, przenoszenie niewielkiej mocy oraz technika transportowa. Paski z poliuretanu mogą być spawane. W przypadku zespawanych pasków przenoszona moc zmniejsza się o ok. 50%.
tolerancja szerokości: ±0,5 mm
tolerancja grubości: ±0,2 mm
tolerancja szerokości: ±0,5 mm
tolerancja grubości: ±0,2 mm
Na zapytanie
Inne długości.
W przypadku podziałki T5 z odcinkami co 5 mm.
W przypadku podziałki T10 z odcinkami co 10 mm.
Maksymalna długość paska wynosi 100 metrów.
W przypadku podziałki T5 z odcinkami co 5 mm.
W przypadku podziałki T10 z odcinkami co 10 mm.
Maksymalna długość paska wynosi 100 metrów.