- Preferowane dla napędów z dużym obciążeniem zginającym
- Do tarcz o bardzo małej średnicy
- Paski mogą być spawane
Opis
Materiał
Poliuretan (PU) ze stalowym kordem.
Wskazówka
Paski zębate o profilu trapezowym wg ISO 17396. Przeznaczone zwłaszcza do napędów z dużym obciążeniem zginającym. Stosowane w przypadku tarcz o bardzo małej średnicy. Ogólne zastosowanie to napędy liniowe, przenoszenie niewielkiej mocy oraz technika transportowa. Paski z poliuretanu mogą być spawane. W przypadku zespawanych pasków przenoszona moc zmniejsza się o ok. 50%.
tolerancja szerokości: ±0,5 mm
tolerancja grubości: ±0,2 mm
tolerancja szerokości: ±0,5 mm
tolerancja grubości: ±0,2 mm
Na zapytanie
Inne długości.
W przypadku podziałki T5 z odcinkami co 5 mm.
W przypadku podziałki T10 z odcinkami co 10 mm.
Maksymalna długość paska wynosi 100 metrów.
W przypadku podziałki T5 z odcinkami co 5 mm.
W przypadku podziałki T10 z odcinkami co 10 mm.
Maksymalna długość paska wynosi 100 metrów.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.