- Doskonale nadaje się do napędów o dużej elastyczności paska
- Duża zdolność przenoszenia mocy
- Niewielkie rozciągnięcie paska
- Maksymalna wytrzymałość na ścieranie
- Bardzo dobra odporność chemiczna
Opis
Materiał
Poliuretan (PU) ze stalowym kordem.
Wskazówka
Paski zębate bezkońcowe o profilu trapezowym i wzmocnionym stalowym kordem (w stosunku do serii T), z podziałką metryczną. Optymalny zarys zębów do bardziej równomiernego rozłożenia siły oraz mniejszej deformacji zębów na skutek obciążenia. Zredukowany efekt wielokąta w celu łagodniejszego biegu paska. Takie paski zębate są odpowiednie do napędów wymagających precyzji i czystości oraz narażonych na wpływ substancji chemicznych.
Zakres temperatury
od -30 °C do +90 °C
Cechy
- brak konieczności konserwacji
- dobre przenoszenie mocy
- niewielkie rozciągnięcie paska
- dokładność pozycjonowania liniowego i kątowego
- bardzo dobra odporność na substancje chemiczne, zwłaszcza oleje, smary i paliwa
- najwyższa odporność na ścieranie
- przenoszona moc do 70 kW
- dopuszczalna prędkość obrotowa do 10 000 obr./min
- dobre przenoszenie mocy
- niewielkie rozciągnięcie paska
- dokładność pozycjonowania liniowego i kątowego
- bardzo dobra odporność na substancje chemiczne, zwłaszcza oleje, smary i paliwa
- najwyższa odporność na ścieranie
- przenoszona moc do 70 kW
- dopuszczalna prędkość obrotowa do 10 000 obr./min
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.