Materiał
Obudowa ze stali spiekanej.
Rozmiar 5 z EN-GJS-400-15.
Rozmiar 6 z S235JR.
Ramię mocujące ze stali S235JR.Element sprężysty z gumy naturalnej.
Śruba stalowa.
Rozmiar 5 z EN-GJS-400-15.
Rozmiar 6 z S235JR.
Ramię mocujące ze stali S235JR.Element sprężysty z gumy naturalnej.
Śruba stalowa.
Wersja
Części stalowe lakierowane.
Śruba ISO 4762, klasa wytrzymałości 8.8, ocynkowana.
Śruba ISO 4762, klasa wytrzymałości 8.8, ocynkowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa ze stali spiekanej.
Rozmiar 5 z EN-GJS-400-15.
Rozmiar 6 z S235JR.
Ramię mocujące ze stali S235JR.Element sprężysty z gumy naturalnej.
Śruba stalowa.
Rozmiar 5 z EN-GJS-400-15.
Rozmiar 6 z S235JR.
Ramię mocujące ze stali S235JR.Element sprężysty z gumy naturalnej.
Śruba stalowa.
Wersja
Części stalowe lakierowane.
Śruba ISO 4762, klasa wytrzymałości 8.8, ocynkowana.
Śruba ISO 4762, klasa wytrzymałości 8.8, ocynkowana.
Wskazówka
Element mocujący z wbudowanym elementem sprężystym z bardzo elastycznej gumy naturalnej niezmieniającej kształtu.
Element mocujący wraz ze ślizgaczem łańcucha, zespołem kół łańcuchowych lub rolką naprężającą tworzy gotowy do montażu zespół mocujący, odpowiedni do napinania napędów łańcuchowych i pasowych. Nadaje się do oby kierunków mocowania. Elementy mocujące nie wymagają konserwacji i są odporne na przerwanie.
Za pośrednictwem gwintu element mocujący jest przymocowywany do elementu konstrukcyjnego maszyny. W razie potrzeby użyć nacięcia pozycjonującego „P”, aby włożyć mocny kołek do podparcia momentu obrotowego.
Element mocujący wraz ze ślizgaczem łańcucha, zespołem kół łańcuchowych lub rolką naprężającą tworzy gotowy do montażu zespół mocujący, odpowiedni do napinania napędów łańcuchowych i pasowych. Nadaje się do oby kierunków mocowania. Elementy mocujące nie wymagają konserwacji i są odporne na przerwanie.
Za pośrednictwem gwintu element mocujący jest przymocowywany do elementu konstrukcyjnego maszyny. W razie potrzeby użyć nacięcia pozycjonującego „P”, aby włożyć mocny kołek do podparcia momentu obrotowego.
Zakres temperatury
-55°C do +85°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.