Materiał
Korpus podstawowy i stół okrągły ze stopu aluminium.
Wał pusty ze stali szlachetnej.
Naprężona wstępnie przekładnia ślimakowa ze stali.
Sprzęgło kłowe z aluminium z tarczą gwiaździstą sprzęgła z poliuretanu.
Wał pusty ze stali szlachetnej.
Naprężona wstępnie przekładnia ślimakowa ze stali.
Sprzęgło kłowe z aluminium z tarczą gwiaździstą sprzęgła z poliuretanu.
Wersja
Stop aluminium anodowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus podstawowy i stół okrągły ze stopu aluminium.
Wał pusty ze stali szlachetnej.
Naprężona wstępnie przekładnia ślimakowa ze stali.
Sprzęgło kłowe z aluminium z tarczą gwiaździstą sprzęgła z poliuretanu.
Wał pusty ze stali szlachetnej.
Naprężona wstępnie przekładnia ślimakowa ze stali.
Sprzęgło kłowe z aluminium z tarczą gwiaździstą sprzęgła z poliuretanu.
Wersja
Stop aluminium anodowany.
Wskazówka do zamówienia
Pozycja wyjścia kabla lub jednostki sterującej jest zgodna rysunkiem technicznym.
Wskazówka
Stoły pozycjonujące okrągłe do pozycjonowania silnikowego. Naprężona wstępnie przekładnia ślimakowa pracuje niemal bezluzowo. Ułożyskowanie wału ślimakowego zapewnia najwyższą promieniową dokładność obrotu. Duży otwór w wale pustym umożliwia poprowadzenie przewodów. Regulowany pierścień pozycjonujący pozwala na dowolne ustalenie punktu referencyjnego obrotu względem pozycji zamontowanego elementu. Możliwy jest montaż łączników zbliżeniowych wraz z opcjonalnymi uchwytami czujników (21094). Odpowiednie oprogramowanie i kabel do podłączenia silnika krokowego ze sterownikiem pozycji należą do oferowanego przez nas wyposażenia dodatkowego (25000-15).
Silnik krokowy o rozdzielczości 200 kroków na obrót umożliwia dokładność pozycjonowania 0,005 mm, wychodząc z jednego kierunku. Absolutna dokładność pozycjonowania z jednego kierunku wynosi 0,01 mm. System może być użytkowany ze 100% czasem pracy.
Możliwość połączenia ze wszystkimi elementami o tej samej wielkości.
Silnik krokowy o rozdzielczości 200 kroków na obrót umożliwia dokładność pozycjonowania 0,005 mm, wychodząc z jednego kierunku. Absolutna dokładność pozycjonowania z jednego kierunku wynosi 0,01 mm. System może być użytkowany ze 100% czasem pracy.
Możliwość połączenia ze wszystkimi elementami o tej samej wielkości.
Dane techniczne
21085-08*:
przełożenie przekładni: 40:1
luz zwrotny: <0,12°
luz promieniowy: <0,02 mm
maks. wejściowa prędkość obrotowa: 600 obr./min
maks. czas pracy: 100%
wymagany początkowy moment obrotowy: 0,15 Nm
sztywność: patrz wykres
zakres obrotu: 360°, bezkońcowo
temperatura użytkowania: +10°C do +50°C
21085-12*:
przełożenie przekładni: 55:1
luz zwrotny: <0,1°
luz promieniowy: <0,02 mm
maks. wejściowa prędkość obrotowa: 600 obr./min
maks. czas pracy: 100%
wymagany początkowy moment obrotowy: 0,15 Nm
sztywność: patrz wykres
zakres obrotu: 360°, bezkońcowo
temperatura użytkowania: +10°C do +50°C
przełożenie przekładni: 40:1
luz zwrotny: <0,12°
luz promieniowy: <0,02 mm
maks. wejściowa prędkość obrotowa: 600 obr./min
maks. czas pracy: 100%
wymagany początkowy moment obrotowy: 0,15 Nm
sztywność: patrz wykres
zakres obrotu: 360°, bezkońcowo
temperatura użytkowania: +10°C do +50°C
21085-12*:
przełożenie przekładni: 55:1
luz zwrotny: <0,1°
luz promieniowy: <0,02 mm
maks. wejściowa prędkość obrotowa: 600 obr./min
maks. czas pracy: 100%
wymagany początkowy moment obrotowy: 0,15 Nm
sztywność: patrz wykres
zakres obrotu: 360°, bezkońcowo
temperatura użytkowania: +10°C do +50°C
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.