Materiał
Kozioł łożyskowy i support ze stopu aluminium.
Kolumny prowadzące i wrzeciono gwintowane ze stali nierdzewnej.
Łożysko ślizgowe do kolumn prowadzących i nakrętka wrzeciona ze specjalnego tworzywa wysokojakościowego.
Sprzęgło kłowe z aluminium z tarczą gwiaździstą sprzęgła z poliuretanu.
Kolumny prowadzące i wrzeciono gwintowane ze stali nierdzewnej.
Łożysko ślizgowe do kolumn prowadzących i nakrętka wrzeciona ze specjalnego tworzywa wysokojakościowego.
Sprzęgło kłowe z aluminium z tarczą gwiaździstą sprzęgła z poliuretanu.
Wersja
Stop aluminium anodowany.
Stal szlachetna hartowana i szlifowana.
Wrzeciono gwintowane z ułożyskowaniem kulkowym.
Stal szlachetna hartowana i szlifowana.
Wrzeciono gwintowane z ułożyskowaniem kulkowym.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Kozioł łożyskowy i support ze stopu aluminium.
Kolumny prowadzące i wrzeciono gwintowane ze stali nierdzewnej.
Łożysko ślizgowe do kolumn prowadzących i nakrętka wrzeciona ze specjalnego tworzywa wysokojakościowego.
Sprzęgło kłowe z aluminium z tarczą gwiaździstą sprzęgła z poliuretanu.
Kolumny prowadzące i wrzeciono gwintowane ze stali nierdzewnej.
Łożysko ślizgowe do kolumn prowadzących i nakrętka wrzeciona ze specjalnego tworzywa wysokojakościowego.
Sprzęgło kłowe z aluminium z tarczą gwiaździstą sprzęgła z poliuretanu.
Wersja
Stop aluminium anodowany.
Stal szlachetna hartowana i szlifowana.
Wrzeciono gwintowane z ułożyskowaniem kulkowym.
Stal szlachetna hartowana i szlifowana.
Wrzeciono gwintowane z ułożyskowaniem kulkowym.
Wskazówka do zamówienia
Pozycja wyjścia kabla lub jednostki sterującej jest zgodna rysunkiem technicznym.
Wskazówka
Stoły pozycjonujące do pozycjonowania silnikowego. Tuleje ślizgowe i nakrętki wrzeciona mogą pracować bez smarowania, zaleca się jednak użycie smaru do łożysk z tworzyw sztucznych. Odpowiednie oprogramowanie i kabel do podłączenia silnika krokowego ze sterownikiem pozycji należą do oferowanego przez nas wyposażenia dodatkowego (25000-15).
Silnik krokowy o rozdzielczości 200 kroków na obrót umożliwia dokładność pozycjonowania 0,005 mm, wychodząc z jednego kierunku. Absolutna dokładność pozycjonowania z jednego kierunku wynosi 0,01 mm. System może być użytkowany ze 100% czasem pracy.
Możliwość połączenia ze wszystkimi elementami o tej samej wielkości.
Silnik krokowy o rozdzielczości 200 kroków na obrót umożliwia dokładność pozycjonowania 0,005 mm, wychodząc z jednego kierunku. Absolutna dokładność pozycjonowania z jednego kierunku wynosi 0,01 mm. System może być użytkowany ze 100% czasem pracy.
Możliwość połączenia ze wszystkimi elementami o tej samej wielkości.
Dane techniczne
skok wrzeciona gwintowanego: 2 mm
luz osiowy wrzeciona gwintowanego: <0,04 mm
luz promieniowy prowadnic: <0,02 mm
maks. wejściowa prędkość obrotowa: 600 obr./min
maks. prędkość posuwu: 20 mm/s
maks. czas pracy: 100%
temperatura użytkowania: +10°C do +50°C
luz osiowy wrzeciona gwintowanego: <0,04 mm
luz promieniowy prowadnic: <0,02 mm
maks. wejściowa prędkość obrotowa: 600 obr./min
maks. prędkość posuwu: 20 mm/s
maks. czas pracy: 100%
temperatura użytkowania: +10°C do +50°C
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.