Materiał
Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Wersja
Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 50 kg, forma A
od
147,28 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 50 kg, forma B
od
176,21 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 50 kg, forma C
od
186,98 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 50 kg, forma D
od
144,75 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 50 kg, forma E
od
160,43 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Wersja
Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest w przybliżeniu równy długości wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Użycie dźwigni odblokowującej umożliwia bezproblemowe wyjęcie szuflady i oddzielenie jej od prowadnicy. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia.
Nieodpowiednie do montażu poziomego.
Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 2,5 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.
Forma A:
Amortyzator zamykania kontroluje prowadnice teleskopowe podczas zamykania i sprawia, że samoczynnie zsuwają się do położenia krańcowego.
Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 80 000 cykli.
Forma B:
Po wpływem lekkiego docisku prowadnice teleskopowe rozsuwają się samoczynnie i prawie bez hałasu. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 80 000 cykli.
Forma C:
Zatrzask w pozycji otwartej i zamkniętej. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 lub 80 000 cykli.
Forma D:
Zatrzask w pozycji zamkniętej.
Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 80 000 cykli.
Forma E:
Po wpływem samoczynnego wsuwania prowadnice teleskopowe przesuwają się samoczynnie do położenia krańcowego podczas zamykania.Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 lub 80 000 cykli.
Nieodpowiednie do montażu poziomego.
Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 2,5 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.
Forma A:
Amortyzator zamykania kontroluje prowadnice teleskopowe podczas zamykania i sprawia, że samoczynnie zsuwają się do położenia krańcowego.
Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 80 000 cykli.
Forma B:
Po wpływem lekkiego docisku prowadnice teleskopowe rozsuwają się samoczynnie i prawie bez hałasu. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 80 000 cykli.
Forma C:
Zatrzask w pozycji otwartej i zamkniętej. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 lub 80 000 cykli.
Forma D:
Zatrzask w pozycji zamkniętej.
Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 80 000 cykli.
Forma E:
Po wpływem samoczynnego wsuwania prowadnice teleskopowe przesuwają się samoczynnie do położenia krańcowego podczas zamykania.Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 lub 80 000 cykli.
Zakres temperatury
Forma A:
od +10°C do +40°C.
Forma B:
od -20°C do +70°C.
Forma C:
od -20°C do +70°C.
Forma D:
od -20°C do +70°C.
od +10°C do +40°C.
Forma B:
od -20°C do +70°C.
Forma C:
od -20°C do +70°C.
Forma D:
od -20°C do +70°C.
Zalety
Delikatne zamykanie
Naciśnięcie w celu otwarcia
Samoczynne wsuwanie
Zatrzask w pozycji otwartej i zamkniętej
Szybkie rozdzielanie przednie
Naciśnięcie w celu otwarcia
Samoczynne wsuwanie
Zatrzask w pozycji otwartej i zamkniętej
Szybkie rozdzielanie przednie
Wskazówka dotycząca planu
Forma B:
1) Brak otworu montażowego w 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 i 21334-15-2060035
Forma C:
1) Jest otwór montażowy w 21334-15-30600, 21334-15-30650 i 21334-15-30700
2) Brak otworu montażowego w 21334-15-30250
Forma D:
1) Brak otworu montażowego w 21334-15-40148, 21334-15-40199
i 21334-15-40250
2) Jest otwór montażowy w 21334-15-40600, 21334-15-40650
i 21334-15-40700
3) Brak otworu montażowego w 21334-15-30600 i 21334-15-30650
Forma E:
1) Brak otworu montażowego w 21444-15-5040027, 21554-15-5050027, 21447-15-5040041 i 21557-15-5050041
1) Brak otworu montażowego w 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 i 21334-15-2060035
Forma C:
1) Jest otwór montażowy w 21334-15-30600, 21334-15-30650 i 21334-15-30700
2) Brak otworu montażowego w 21334-15-30250
Forma D:
1) Brak otworu montażowego w 21334-15-40148, 21334-15-40199
i 21334-15-40250
2) Jest otwór montażowy w 21334-15-40600, 21334-15-40650
i 21334-15-40700
3) Brak otworu montażowego w 21334-15-30600 i 21334-15-30650
Forma E:
1) Brak otworu montażowego w 21444-15-5040027, 21554-15-5050027, 21447-15-5040041 i 21557-15-5050041
Accessory
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych 21335-80