Materiał
Kątownik montażowy ze stali.
Wersja
Kątownik montażowy ocynkowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Kątownik montażowy ze stali.
Wersja
Kątownik montażowy ocynkowany.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Materiał mocujący w zestawie.
Materiał mocujący w zestawie.
Wskazówka
Jako opcja do montażu na ziemi lub bocznego.
Accessory
21335-30 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg.
21335-25 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg.
21335-15 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 160 kg
21335-25 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg.
21335-15 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 160 kg
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.