PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Kątownik montażowy ze stali.
Wersja
Kątownik montażowy ocynkowany.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Materiał mocujący w zestawie.
Wskazówka
Jako opcja do montażu na ziemi lub bocznego.
Accessory
21334-20 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 50 kg.

21334-45 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg.

21334-70 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg.

21334-75 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg.

21334-65 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg.

21334-55 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg.

21334-60 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg.

21335-10 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 124 kg.

21335-20 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 160 kg.

21334-90 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 82 kg.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili