PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Kątownik montażowy ze stali.
Wersja
Kątownik montażowy ocynkowany.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Materiał mocujący w zestawie.
Wskazówka
Jako opcja do montażu na ziemi lub bocznego.
Accessory
21335-20 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 160 kg
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili