PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Prowadnica
Forma
A
Rozmiar
43
Wersja 1
podpora stała
Materiał korpusu
stal łożyskowa
L=Długość
2000
B1
43
C
4,5
D dla śruby
M8
D1
18
H
21
R
2,5
RoHS
true
T
3,1

Opis

Materiał
Stalowe łożysko toczne.
Wersja
ocynkowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie i szlifowane.
Wskazówka do zamówienia
Śruby mocujące należą do zakresu dostawy.
Wskazówka
Kompaktowe szyby prowadzące o profilu C, bieżnie łożyska osadzone wewnątrz i utwardzane. System pracuje bardzo cicho nawet pod obciążeniem.

Ponieważ znajdująca się w otworze śruba ma luz, szynę można ustawić podczas montażu.

Aby osiągnąć pożądane właściwości eksploatacyjne, między bieżnią łożyska a rolką zawsze musi znajdować się warstewka smaru, która oprócz tego zapewnia ochronę antykorozyjną szlifowanych bieżni łożyska.
Na zapytanie
Długości do maks. 4080 mm.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili