Materiał
Wózek ślizgowy z ciśnieniowego odlewu cynkowego.
Płytka montażowa z aluminium.
Materiał łożyska ślizgowego: iglidur® J.
Wersja
Wózek ślizgowy chromianowany.
Płytka montażowa anodowana.
Płytka montażowa anodowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Wózek ślizgowy z ciśnieniowego odlewu cynkowego.
Płytka montażowa z aluminium.
Materiał łożyska ślizgowego: iglidur® J.
Wersja
Wózek ślizgowy chromianowany.
Płytka montażowa anodowana.
Płytka montażowa anodowana.
Wskazówka
DryLin® Wózki prowadzące W są odporne na korozję i nie wymagają konserwacji. Rezygnacja ze smarowania sprawia, że system jest wyjątkowo niewrażliwy na zabrudzenia. Niewielkie tarcie w przypadku braku smarowania oraz cicha praca. Płaska i szeroka konstrukcja umożliwia duże wsparcie momentu. Prędkość do 15 m/s.
Temperatura użytkowania od -40 °C do maks. 90°C.
Accessory
Szyny prowadzące podwójne 21240.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.