12000

Inni klienci również kupili

norelem montuje – 12000

   

Grupa produktów norelem 12000 obejmuje tylko jedną kategorię:

  • Siłowniki pneumatyczne

          

Siłowniki pneumatyczne

Siłowniki pneumatyczne to ważne elementy pneumatycznej techniki automatyzacji. Zostały opracowane jako napędy pneumatyczne do zastosowania w maszynach i instalacjach i mają postać cylindra.

Jest on napełniany sprężonym powietrzem w celu wytworzenia ruchu liniowego.

Cylinder jest połączony z tłokiem, który po doprowadzeniu sprężonego powietrza przemieszcza się w kierunku cylindra. Tłoki mogą być podłączane do różnego rodzaju narzędzi lub maszyn w celu sterowania ruchem. Siłowniki pneumatyczne są często wykorzystywane w przemysłach motoryzacyjnym, lotniczym i kosmicznym, a także w robotyce.

Siłowniki pneumatyczne są stosowane do wielu zastosowań przemysłowych wymagających poruszania części. Są dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, co pozwala spełnić indywidualne wymagania poszczególnych zastosowań.

Nasz asortyment obejmuje następujące wersje siłowników pneumatycznych:

  

Siłowniki pneumatyczne dzielą się na dwie kategorie: jednostronnego i°dwustronnego działania.

Siłowniki pneumatyczne jednostronnego działania to najczęściej wykorzystywane warianty. Tłok porusza się w nich tylko w jednym kierunku, generując w ten sposób ruch liniowy. Są one ekonomiczne oraz łatwe w montażu i konserwacji.

W przypadku siłowników pneumatycznych dwustronnego działania tłok jest zamocowany do obu końców rury, co pozwala na generowanie ruchu w obu kierunkach.

Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania oferuje większą siłę i umożliwia podnoszenie oraz opuszczanie większych ładunków. Wymaga on jednak do tego więcej sprężonego powietrza niż siłownik jednostronnego działania. Z tego względu siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania są droższe w utrzymaniu i konserwacji.