Materiał
Odlew ciśnieniowy z aluminium.
Elementy montażowe ze stali.
Elementy montażowe ze stali.
Wersja
niepowlekane.
Elementy montażowe ocynkowane.
Elementy montażowe ocynkowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Odlew ciśnieniowy z aluminium.
Elementy montażowe ze stali.
Elementy montażowe ze stali.
Wersja
niepowlekane.
Elementy montażowe ocynkowane.
Elementy montażowe ocynkowane.
Wskazówka
Pasuje do rur profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.
Do tworzenia usztywnienia między dwoma rurami profilowymi. Idealnie nadaje się do konstrukcji z kratownic i do rozpórek ukośnych usztywniających konstrukcje. Za pomocą dwóch połówek łącznika można zamontować rozpórkę kątową również na już istniejących konstrukcjach w celu ich usztywnienia.
Do tworzenia usztywnienia między dwoma rurami profilowymi. Idealnie nadaje się do konstrukcji z kratownic i do rozpórek ukośnych usztywniających konstrukcje. Za pomocą dwóch połówek łącznika można zamontować rozpórkę kątową również na już istniejących konstrukcjach w celu ich usztywnienia.
Zakres dostawy
2 połówki rozpórki kątowej 90°.
2 śruby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 14, ocynkowane.
2 nakrętki samozabezpieczające ISO 10511 – M6, ocynkowane.
Artykuł jest dostarczany w stanie wstępnie zmontowanym.
2 śruby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 14, ocynkowane.
2 nakrętki samozabezpieczające ISO 10511 – M6, ocynkowane.
Artykuł jest dostarczany w stanie wstępnie zmontowanym.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.