PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Odlew ciśnieniowy z aluminium.
Zestaw montażowy ze stali.
Wersja
niepowlekane.
Elementy montażowe ocynkowane.
Wskazówka
Pasuje do rur profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Do stabilnego mocowania elementów płaskich lub dowolnych komponentów na rurach profilowych.

Komponenty można przykręcać do multibloku z pięciu stron. Różnej wysokości połówki 2-częściowego multibloku umożliwiają mocowanie elementów na różnych poziomach. Dzięki temu można montować elementy stycznie do profilu rury okrągłej albo z odstępem 5 mm.
Zakres dostawy
1 multiblok 2-częściowy.
2 śruby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 20, ocynkowane.
1 nakrętka kwadratowa DIN 557 – M6, ocynkowana.
2 nakrętki samozabezpieczające ISO 10511 – M6, ocynkowane.

Artykuł jest dostarczany w stanie wstępnie zmontowanym.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili