PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Mocowanie płaskie i element dystansowy z tworzywa sztucznego PA.
Zestaw montażowy ze stali.
Wersja
Szary, zbliżony do RAL 7042.
Zestaw montażowy ocynkowany.
Wskazówka
Do uniwersalnego mocowania elementów płaskich lub dowolnych komponentów na rurach okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Zależnie od celu zastosowania, mocowanie płaskie może być używane samodzielnie lub w połączeniu z dostarczonym elementem dystansowym.

Idealnie nadaje się do mocowania mało obciążanych elementów płaskich, takich jak obudowy, szyby i osłony przeciwrozpryskowe.
Zakres dostawy
1 mocowanie płaskie.
1 element dystansowy.
1 nakrętka kwadratowa DIN 557 – M5, ocynkowana.
1 śruba samogwintująca SF4 x 12, ocynkowana.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili