- W celu ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi
- Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym
- Kółka z łożyskiem ślizgowym
- Obudowa z blachy stalowej
- Bieżnik – ogumienie pełne, nie pozostawia śladu
Opis
Materiał
Obudowa z blachy stalowej.
Kółka z termoplastycznej okładziny gumowej.
Tarcze kół z polipropylenu.
Kółka z termoplastycznej okładziny gumowej.
Tarcze kół z polipropylenu.
Wersja
Obudowa prasowana. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskami ślizgowymi.
Wskazówka
Oś koła przykręcana. Kółka kierujące z płytą przykręcaną. Koła w wersji elektrycznie przewodzącej, bezśladowe szare. Rezystancja koła wynosi ≤ 10⁴Ω.
Zastosowanie
Dla zabezpieczenia przed wyładowaniem elektrostatycznym, które może zostać wygenerowane przez urządzenia transportowe lub pas transportowy, stosowane są elektrycznie przewodzące koła, kółka kierujące i podpierające. W ten sposób udaje się zapobiec uszkodzeniom wrażliwych ładunków lub też bolesnemu wyładowaniu elektrostatycznemu u użytkownika wózka.
Zakres temperatury
-20 °C do +60 °C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.