- Wysokiej jakości obudowa aluminiowa
- Gniazdka z rozmieszczeniem 45°, przystosowane również do dużych wtyczek kątowych
- Dostępna wersja ESD
- Dostępne z gniazdami ładowania USB
Opis
Materiał
Obudowa: aluminiowa.
Zatyczki końcowe: tworzywo sztuczne PA, wzmocnione włóknem węglowym.
Wkłady gniazdka: tworzywo sztuczne PA.
Gniazda USB: tworzywo sztuczne ABS.
Przełącznik: tworzywo sztuczne ABS/PA.
Zatyczki końcowe: tworzywo sztuczne PA, wzmocnione włóknem węglowym.
Wkłady gniazdka: tworzywo sztuczne PA.
Gniazda USB: tworzywo sztuczne ABS.
Przełącznik: tworzywo sztuczne ABS/PA.
Wersja
Obudowa: anodowana w kolorze naturalnym (wersja ESD anodowana na czarno).
Zatyczki końcowe: czarne.
Wkłady gniazdka: czarne.
Gniazda USB: czarne.
Przełącznik: niebieski, podświetlany (wersja ESD pomarańczowa, podświetlana).
Zatyczki końcowe: czarne.
Wkłady gniazdka: czarne.
Gniazda USB: czarne.
Przełącznik: niebieski, podświetlany (wersja ESD pomarańczowa, podświetlana).
Wskazówka
Listwy gniazdowe w solidnej jakości przemysłowego do zasilania elektrycznego na stanowisku roboczym. Gniazda są zamontowane na profilu aluminiowym z tylnym rowkiem 8 typ I. Rowek ten umożliwia mocowanie w rowkach profilowych i na elementach płaskich, za pomocą dostępnego oddzielnie osprzętu.
Listwy gniazdowe mają jedno wejście prądowe i jedno wyjście prądowe. Są one zintegrowane z zatyczkami końcowymi po stronie czołowej i w zależności od wersji można je przełączać podświetlanym włącznikiem/wyłącznikiem. Zasilanie elektryczne jest podłączane za pomocą dostępnego oddzielnie kabla sieciowego. Za pomocą złączki przyłączeniowej lub kabla łączącego można łączyć ze sobą wiele listew gniazdowych, bezpośrednio lub z zachowaniem odstępów (łączenie maks. 6 listew gniazdowych, długość przewodu maks. 8 m dla kabli sieciowych i łączących. Moc przyłączeniowa maks. 3500 W). Do wyjścia prądowego można podłączać kolejne listwy gniazdowe lub lampy LED.
Listwa gniazdowa jest dostępna również z modułem z dwoma gniazdami USB. Przez gniazda ładowania USB ze SMART-IC można użytkować i ładować tabele, telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne.
Listwy gniazdowe mają jedno wejście prądowe i jedno wyjście prądowe. Są one zintegrowane z zatyczkami końcowymi po stronie czołowej i w zależności od wersji można je przełączać podświetlanym włącznikiem/wyłącznikiem. Zasilanie elektryczne jest podłączane za pomocą dostępnego oddzielnie kabla sieciowego. Za pomocą złączki przyłączeniowej lub kabla łączącego można łączyć ze sobą wiele listew gniazdowych, bezpośrednio lub z zachowaniem odstępów (łączenie maks. 6 listew gniazdowych, długość przewodu maks. 8 m dla kabli sieciowych i łączących. Moc przyłączeniowa maks. 3500 W). Do wyjścia prądowego można podłączać kolejne listwy gniazdowe lub lampy LED.
Listwa gniazdowa jest dostępna również z modułem z dwoma gniazdami USB. Przez gniazda ładowania USB ze SMART-IC można użytkować i ładować tabele, telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne.
Zakres temperatury
0 °C do +40 °C.
Wskazówka dotycząca planu
1) Strona wejściowa
Accessory
Kabel sieciowy 80161.
Kabel łączący 80161-05.
Złączki przyłączeniowe 80161-10.
Zaślepki 80161-49.
Łączniki bezpośrednie do rowków teowych 07075-01.
Łączniki profilowe do rowków teowych 07075-02.
Kątowniki stalowe 10242-01.
Płyty łączące 10905.
Kabel łączący 80161-05.
Złączki przyłączeniowe 80161-10.
Zaślepki 80161-49.
Łączniki bezpośrednie do rowków teowych 07075-01.
Łączniki profilowe do rowków teowych 07075-02.
Kątowniki stalowe 10242-01.
Płyty łączące 10905.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.