PL
Wybierz język

Opis

Wskazówka
Zestaw elementów mocujących do współrzędnościowych urządzeń pomiarowych, do szybkiego i elastycznego mocowania drobnych elementów. Składa się on z elementów podstawowych, dodatkowych i mocujących. Za pomocą zestawu można dokładnie pozycjonować i pewnie mocować najróżniejsze elementy obrabiane, z tworzyw sztucznych, wytłaczane i toczone. W znacznym stopniu rozwiązuje to problem częściowego zamocowania, częsty w zadaniach pomiarowych.

Wymiar D1 odnosi się do uchwytu szybkomocującego podstawowego 33227-05, który różni się w zależności do zestawu.
Zalety
Indywidualne zestawianie pojedynczych części do pomiarów na współrzędnościowym urządzeniu pomiarowym.
Zakres dostawy
1x uchwyt szybkomocujący podstawowy 33227-05.
1x uchwyt szybkomocujący z elementem kątowym, obrotowy 34007-1.
1x imadło precyzyjne 33225-5003511.
1x precyzyjny uchwyt trójszczękowy z adapterem 34011-065.
1x zacisk do małych elementów 34012-110005.
1x zestaw podpór do precyzyjnego uchwytu trójszczękowego.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili