32000

Inni klienci również kupili

norelem kontroluje – 32000

  

Grupa produktów 32000 firmy norelem składa się z czterech kategorii: 

  • Testery koncentryczności 
  • Czujniki zegarowe 

Wszystko o testerze koncentryczności

Tester koncentryczności jest przyrządem pomiarowym stosowanym w branży produkcyjnej. Testera można używać do sprawdzania koncentryczności obracających się komponentów. Tester koncentryczności jest często stosowany w produkcji precyzyjnych maszyn, narzędzi i innych obracających się komponentów. 

Tester koncentryczności składa się z wału obrotowego, do którego zamocowany jest sprawdzany element. Wał może uzyskiwać dużą prędkość obrotową, aby symulować dokładny obrót elementu. W różnych pozycjach wzdłuż wału umieszczone są czujniki pomiarowe, które mogą rejestrować i mierzyć bicie osiowe elementu. 

Kontrola koncentryczności służy do sprawdzania dokładności części maszyny. Na początku procesu kontroli sprawdzany element jest mocowany na wale i maszyna zostaje włączona. Kiedy część zostaje wprawiona w ruch obrotowy, czyli obraca się, uchwyt czujnika pomiarowego i czujnik zegarowy wykonują ciągłe pomiary.  

Na podstawie wyników można ustalić, czy część obraca się w sposób okrągły bądź czy występują odchyłki w formy lub wyrównania. Jeśli tester koncentryczności stwierdzi odchyłkę od idealnego bicia osiowego, mogą zostać podjęte odpowiednie środki korygujące, aby optymalizować element lub dostosować proces produkcji. 

Dokładność bicia osiowego elementu wskazuje również, jak precyzyjnie i równomiernie obraca się on wokół osi. Duża dokładność bicia osiowego ma szczególne znaczenie w zastosowaniach, w których wymagane są minimalne wibracje, hałasy lub niewyważenie. Przykładami są wysokiej jakości maszyny precyzyjne, narzędzia do obróbki metali lub komponenty optyczne. 

   

Testery koncentryczności w norelem

Asortyment norelem obejmuje dwa rodzaje testerów koncentryczności. Obydwa testery są odpowiednie do pomiarów koncentryczności, uderzeń i prostokątności. Element mechanizmu pomiarowego można łatwo umieścić, ponieważ rolka dociskowa się podnosi. Również siłę rolki dociskowej można ustawiać. Za pomocą san można dowolnie ustawiać czujnik zegarowy.   

  Odpowiednio do testera koncentryczności znajduje się tutaj pasujący osprzęt. 

  

Czujniki zegarowe

Czujniki zegarowe to szeroko rozpowszechnione instrumenty pomiarowe, wykorzystywane w różnych branżach i zastosowaniach do wykonywania pomiarów precyzyjnych. Są one specjalnie zaprojektowane do pomiaru małych odchyłek liniowych lub odstępów.  

   

Wykonania czujnika zegarowego

Są różne rodzaje czujników zegarowych, w tym cyfrowy czujnik zegarowy i czujniki zegarowe wg DIN 878. Oba rodzaje czujników zegarowych mają zalety i wady.  

   

Czujnik zegarowy DIN 878

Czujniki zegarowe wg DIN 878 są wykonane zgodnie ze standardami niemieckiej normy przemysłowej. Ta norma definiuje określone wymagania i specyfikacje dla czujników zegarowych, aby zapewnić ich dużą dokładność i niezawodność. Czujniki zegarowe wg DIN 878 wyróżniają się solidną konstrukcją, precyzyjną mechaniką oraz przestrzeganiem specjalnych wartości tolerancji. Są one popularne w szczególności w branżach takich jak obróbka metalu, wykonanie narzędzi oraz w laboratoriach precyzyjnych. 

Czujnik zegarowy DIN 878 norelem wykonany jest z solidnej obudowy metalowe, która została chromowana. Zakres pomiarowy wynosi 10 mm przy podziałce skali 0,01 mm. 

Czujniki zegarowe wg DIN 878 są znane z solidnej konstrukcji i trwałości. Są one mniej podatne na uszkodzenia z powodu oddziaływań zewnętrznych i mogą być również stosowane w wymagających otoczeniach. Oczywiście mogą wymagać większego doświadczenia i umiejętności w interpretacji wartości pomiarowych na skali analogowej. 

  

Cyfrowy czujnik zegarowy

Cyfrowy czujnik zegarowy to nowoczesny wariant czujnika zegarowego. Zastosowano w nim technologię elektroniczną do precyzyjnego i łatwego odczytywania pomiarów. Cyfrowy czujnik zegarowy jest wyposażony we wskaźnik cyfrowy, na którym bezpośrednio wyświetlane są zmierzone wartości. Cyfrowe czujniki zegarowe mają z reguły większą rozdzielczość i dokładność niż tradycyjne analogowe czujniki zegarowe.  

Umożliwiają również funkcje takie jak rejestrowanie danych, zapisywanie wartości pomiarowych oraz ustawianie granic tolerancji. Cyfrowy czujnik zegarowy norelem ma hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Pole odczytu czujnika zegarowego można obracać o 280°. System pomiarowy można przełączać z mm na cale. 

Cyfrowe czujniki zegarowe zapewniają łatwy odczyt, dodatkowe funkcje oraz dużą dokładność. Są również łatwiejsze w obsłudze i wymagają mniejszej interpretacji ręcznej wartości pomiarowych. Z drugiej strony mogą być bardziej czułe na trudne warunki otoczenia oraz zabrudzenia. 

Oprócz dwóch rodzajów czujników zegarowych kategoria „Czujniki zegarowe“ obejmuje również zapasowe baterie do cyfrowego czujnika zegarowego.