Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej lub mosiądzu, niklowana.
Powierzchnia aktywna wykonana z PBT lub PA 12.
Powierzchnia aktywna wykonana z PBT lub PA 12.
Wersja
Napięcie: U = 10 – 30 V DC
Funkcja: zestyk zwierny
Sposób przełączania: PNP
Typ montażu: w jednej płaszczyźnie
Klasa ochrony: IP 67
Funkcja: zestyk zwierny
Sposób przełączania: PNP
Typ montażu: w jednej płaszczyźnie
Klasa ochrony: IP 67
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Indukcyjny łącznik zbliżeniowy, forma A
od
396,82 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Indukcyjny łącznik zbliżeniowy, forma B
od
184,95 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Indukcyjny łącznik zbliżeniowy, forma C
od
455,04 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej lub mosiądzu, niklowana.
Powierzchnia aktywna wykonana z PBT lub PA 12.
Powierzchnia aktywna wykonana z PBT lub PA 12.
Wersja
Napięcie: U = 10 – 30 V DC
Funkcja: zestyk zwierny
Sposób przełączania: PNP
Typ montażu: w jednej płaszczyźnie
Klasa ochrony: IP 67
Funkcja: zestyk zwierny
Sposób przełączania: PNP
Typ montażu: w jednej płaszczyźnie
Klasa ochrony: IP 67
Wskazówka
Bezdotykowy sposób pracy, który nie powoduje zużycia, oraz wysoka częstotliwość i dokładność przełączania. Odporny na drgania, pył i wilgoć. Indukcyjne czujniki bezdotykowo wykrywają wszystkie metale.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe.
Zakres temperatury
-25 °C do +70 °C
Bezpieczeństwo
Produkt nie może być stosowany jako czujnik ochronny dla pracowników.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wyświetlacz LED
P = długość kabla
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
P = długość kabla
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski