Materiał
Podstawa poliamidowa wzmocniona włóknem szklanym.
Taśma na rzep z polipropylenu.
Taśma na rzep z polipropylenu.
Wersja
Podstawa czarna, samogasnąca wg UL94-V0.
Taśma na rzep czarna, samogasnąca wg UL94-V2.
Taśma na rzep czarna, samogasnąca wg UL94-V2.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Podstawa poliamidowa wzmocniona włóknem szklanym.
Taśma na rzep z polipropylenu.
Taśma na rzep z polipropylenu.
Wersja
Podstawa czarna, samogasnąca wg UL94-V0.
Taśma na rzep czarna, samogasnąca wg UL94-V2.
Taśma na rzep czarna, samogasnąca wg UL94-V2.
Wskazówka
Podstawa na rzep pomaga w instalacji przy mocowaniu przewodów, kabli i węży bez ich naruszania. Podstawa jest już wyposażona w taśmę na rzep. Taśmę na rzep można wyjąć bez narzędzi z podstawy i wsunąć. Taśma na rzep może być otwierana i zamykana sto razy.
Podstawa na rzep jest przystosowana do montażu bezpośredniego na profilach aluminiowych.
Podstawę można montować bez narzędzi za pomocą stopki zaciskowej w rowku profili aluminiowych. Po obróceniu o 45° podstawę można montować poprzecznie lub równolegle do rowka profilu.
Podstawa na rzep jest przystosowana do montażu bezpośredniego na profilach aluminiowych.
Podstawę można montować bez narzędzi za pomocą stopki zaciskowej w rowku profili aluminiowych. Po obróceniu o 45° podstawę można montować poprzecznie lub równolegle do rowka profilu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.