- Elastyczne, łatwo usuwalne, silne elementy mocujące
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji
- Zakres temperatury: do 200°C
- System z osłoną
Opis
Materiał
Korpus stalowy.
Rdzeń magnesu SmCo.
Rdzeń magnesu SmCo.
Wersja
Obudowa ocynkowana.
Wskazówka
Magnes trwały, system z osłoną. Magnesy trwałe z rdzeniem SmCo posiadają trzy- do pięciokrotnie wyższą siłę przyczepności w porównaniu z magnesami AlNiCo lub ferrytowymi.
Zakres temperatury
maks. 200 °C.
Wskazówka dotycząca planu
1) Powierzchnia przylegająca
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.