Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 10, powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Haki skracające z łbem oczkowym, forma A, klasa jakości 10
od
37,16 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Haki skracające z łbem widełkowym, forma B, klasa jakości 10
od
69,66 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 10, powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Wskazówka
Hak skracający jest przeznaczony do zabudowy w łańcuchach jedno- i wielopasmowych, w celu skrócenia łańcucha.
Haki skracające są przeznaczone do podnoszenia, ale nie można ich używać do mocowania, ponieważ nie mają zabezpieczenia i mogłoby dojść do niezamierzonego wyczepienia.
Haki skracające są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Haki skracające są przeznaczone do podnoszenia, ale nie można ich używać do mocowania, ponieważ nie mają zabezpieczenia i mogłoby dojść do niezamierzonego wyczepienia.
Haki skracające są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Zakres temperatury
od -40°C do 200°C = 100% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: z łbem oczkowym.
Forma B: z głowicą widełkową.
Forma B: z głowicą widełkową.