- Służą jako podstawki, zderzaki i elementy dociskowe
- Obszary użycia: budowa maszyn, przyrządów, montaż
- Kulka hartowana
- Dzięki gwintowi drobnozwojowemu możliwe justowanie ze szczególnym wyczuciem
- Różne formy kul
Opis
Materiał
Śruba stal ulepszana cieplnie, klasa wytrzymałości co najmniej 10.9.
Kulka stal łożyskowa.
Kulka stal łożyskowa.
Wersja
Śruba czarna.
Kulka hartowana, niepowlekana.
Kulka hartowana, niepowlekana.
Wskazówka
Spłaszczone kulki (forma B) nachylają się, dzięki ruchomemu ułożyskowaniu, do 9° i przylegają do nierównoległych powierzchni, nie powodując wgnieceń w miejscu docisku, zacisku czy podparcia.
Gwint drobnozwojowy umożliwia szczególnie dokładną regulację wkrętów dociskowych.
Gwint drobnozwojowy umożliwia szczególnie dokładną regulację wkrętów dociskowych.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.