PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Pokrętło gwiaździste z termoplastu, trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej 1.4305.

Linka zabezpieczająca z elastycznego poliuretanu termoplastycznego.

Wersja
Trzpień gwintowany – z połyskiem.
Wskazówka
Za pomocą linki zabezpieczającej można przymocować pokrętło do korpusu w sposób uniemożliwiający utratę tego pokrętła.
Pokrętło gwiaździste pozostaje nadal w bezpośredniej bliskości przedmiotu, do którego jest przymocowane.
Dzięki temu montaż/demontaż pokrętła jest łatwiejszy, a jego utrata – zminimalizowana.
Montaż
Wykonać montaż, gdy linka nie jest naprężona.
Należy uwzględniać położenie po wkręceniu, jak również po wykręceniu.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili