Materiał
Termoplast (poliamid wzmacniany włóknem szklanym), z możliwością wykrywania wzrokowego, zgodność z UE10/2011 i FDA.
Części stalowe stal nierdzewna 1.4404.
Wersja
Termoplast ultramaryna RAL 5002.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Elementy manipulacyjne z możliwością wykrywania wzrokowego są produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej, zgodnego z FDA i UE10/2011.
Kolor zapewnia optycznie zauważalny kontrast między elementem obsługowym a innymi czynnikami i materiałami. W ten sposób można we wrażliwych obszarach produkcji, np. przy przetwarzaniu żywności, wykryć fragmenty tworzywa sztucznego elementów obsługowych z możliwością wykrywania wzrokowego i znacznie ograniczyć niebezpieczeństwo przerw w produkcji lub reklamacji.
Kolor zapewnia optycznie zauważalny kontrast między elementem obsługowym a innymi czynnikami i materiałami. W ten sposób można we wrażliwych obszarach produkcji, np. przy przetwarzaniu żywności, wykryć fragmenty tworzywa sztucznego elementów obsługowych z możliwością wykrywania wzrokowego i znacznie ograniczyć niebezpieczeństwo przerw w produkcji lub reklamacji.
Materiał
Termoplast (poliamid wzmacniany włóknem szklanym), z możliwością wykrywania wzrokowego, zgodność z UE10/2011 i FDA.
Części stalowe stal nierdzewna 1.4404.
Wersja
Termoplast ultramaryna RAL 5002.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Wskazówka
Wymiar przykręcania „A” obowiązuje po zamontowaniu uchwytu. W stanie niezmontowanym może się on różnić z powodu naprężeń gnących przy deformowaniu.
Zastosowanie
- branża spożywcza
- branża farmaceutyczna
- branża opakowań
- branża farmaceutyczna
- branża opakowań
Zakres temperatury
-20°C do +100°C.
Montaż
Od tyłu.
Zalety
możliwość wykrywania wzrokowego.
Ultramaryna RAL 5002.
Materiały przystosowane do żywności.
Ultramaryna RAL 5002.
Materiały przystosowane do żywności.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.