PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Te uchwyty pałąkowe są szczególnie stabilne i można je stosować tam, gdzie manipulacja wymaga mocnego uchwytu i niezbędna jest odporność na korozję.
Materiał

Stal nierdzewna 1.4308 lub 1.4404.

Wersja
polerowane lub piaskowane.
Zastosowanie
Budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł spożywczy, technika rehabilitacyjna i medyczna
Montaż
Od przodu.
Accessory
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912/DIN EN ISO 4762-M5.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili