- Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł meblowy, technika rehabilitacyjna i medyczna
- Nadaje się do montażu w zgodnych z normami systemach 19-calowych
- Forma B: mocowanie za pomocą dwóch śrub z łbem stożkowym, stal
- Uchwyt wnękowy i uchwyt składany z aluminium
Opis
Materiał
Kaseta i pałąk – profil aluminiowy.
Pokrywy zamykające – poliamid.
Forma B – mocowanie dwoma stalowymi wkrętami z łbem stożkowym płaskim.
Pokrywy zamykające – poliamid.
Forma B – mocowanie dwoma stalowymi wkrętami z łbem stożkowym płaskim.
Wersja
Kaseta i pałąk śrutowane granulatem szklanym, satynowane i anodowane na czarno lub na kolor naturalny. Profil gumowy – czarny. Śruby mocujące ocynkowane.
Wskazówka
Uchwyty składane profilowe forma B można alternatywnie mocować 2 śrubami z łbem stożkowym płaskim od zewnątrz.
Dwa rowki krzyżowe do śrub M4 umożliwiają połączenie z masą i mogą służyć jako pomoc przy montażu dodatkowych elementów.
Dwa rowki krzyżowe do śrub M4 umożliwiają połączenie z masą i mogą służyć jako pomoc przy montażu dodatkowych elementów.
Montaż
Po wprowadzeniu dolnego profilu gumowego naciska się obie pokrywy boczne na końce kasety. Następnie nad dolną krawędzią otworu montażowego wkłada się uchwyt pod kątem 45° i dociska do ścianki obudowy.
Teraz, zależnie od wersji, wciska się drugi profil gumowy do górnego rowka albo mocuje za pomocą dwóch wkrętów z łbem stożkowym płaskim.
Teraz, zależnie od wersji, wciska się drugi profil gumowy do górnego rowka albo mocuje za pomocą dwóch wkrętów z łbem stożkowym płaskim.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.