PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Rękojeść nastawna z przedłużonym kołnierzem zastępuje np. w złączkach zaciskowych śruby, co umożliwia zaciskanie i luzowanie złącza śrubowego bez narzędzi.
Rękojeść nastawna ze stali nierdzewnej z ergonomiczną konstrukcją uchwytu zapewnia wysokiej jakości, nowoczesną optykę w połączeniu z bardzo przyjemną haptyką.
Materiał
Część chwytowa odlew drobny 1.4308.
Części stalowe stale nierdzewna 1.4305.
Wersja
Rękojeść polerowana elektrolitycznie.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka
W tabelach wymiarów złączek zaciskowych podane jest zalecenie dla pasującej rękojeści nastawnej.
Zalety
Zaciskanie i luzowanie złączek zaciskowych bez narzędzi
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory oraz wykonanie specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.
Wskazówka dotycząca planu
1) Końcówka ścięta DIN EN ISO 4753
Accessory
do złączek zaciskowych
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili