PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Rękojeść nastawna z przedłużonym kołnierzem zastępuje np. w złączkach zaciskowych śruby, co umożliwia zaciskanie i luzowanie złącza śrubowego bez narzędzi.
Rękojeść nastawna z ergonomiczną konstrukcją uchwytu zapewnia wysokiej jakości, nowoczesną optykę w połączeniu z bardzo przyjemną haptyką.
Materiał
Część chwytowa z termoplastu odpornego na działanie wysokich temperatur, wzmocnionego włóknem szklanym.
Części stalowe ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Część chwytowa czarno-szara RAL 7021.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka
W tabelach wymiarów złączek zaciskowych podane jest zalecenie dla pasującej rękojeści nastawnej.
Zakres temperatury
Temperatura pracy ciągłej maks. 100°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 130°C.
Zalety
Zaciskanie i luzowanie złączek zaciskowych bez narzędzi
Duża sztywność i trwałość
Niewielka masa własna
Dobra odporność na chemikalia, wodę morską i korozję.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory oraz wykonanie specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.
Tworzywo sztuczne do wysokiej temperatury w ciemnoszarym kolorze.Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 150°C - 160°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 250°C.
Możliwość sterylizacji parą (odporność na hydrolizę) i przydatność do zastosowań z gorącą wodą.
Wskazówka dotycząca planu
1) Końcówka ścięta DIN EN ISO 4753
Accessory
do złączek zaciskowych
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili