Materiał
Obudowa, pokrętło i nakrętka – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Uszczelka płaska CR.
Języczek stalowy.
Uszczelka płaska CR.
Języczek stalowy.
Wersja
Obudowa i pokrętło, chromowane.
Nakrętka i języczek ocynkowane.
Nakrętka i języczek ocynkowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zamki zaciskowe
od
67,48 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Obudowa, pokrętło i nakrętka – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Uszczelka płaska CR.
Języczek stalowy.
Uszczelka płaska CR.
Języczek stalowy.
Wersja
Obudowa i pokrętło, chromowane.
Nakrętka i języczek ocynkowane.
Nakrętka i języczek ocynkowane.
Wskazówka
Zamki zaciskowe stosowane są przeważnie w drzwiach i obudowach, których uszczelnienie wymaga dużej siły docisku. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony. Zamykanie zawsze zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Odporność na drgania dzięki sprężynowanemu blokowaniu w pozycji końcowej „zablokowane”. Sprawdzone zgodnie z DIN EN 60068-2-64 (drgania) i DIN EN 60068-2-27 (szok), norma kontrola 61373. Odporne na drgania zgodnie z wymaganiami do zastosowań kolejowych, kategoria 1, klasa B (=najwyższe wymagania).
Zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu zgodnie z IP65.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu zgodnie z IP65.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Funkcje
Poprzez obrót pokrętła w prawo położenie języczka zmienia się o 90°, do pozycji zamknięcia. Kolejny obrót o 90° sprawia, ze języczek zostaje dociągnięty w kierunku osiowym, co zwiększa siłę docisku. Droga dociągania wynosi 6 mm. Z oznaczeniem pozycji „zablokowane” na obudowie.
Wskazówka dotycząca planu
Przestawianie:
a) czop kwadratowy 8 mm
b) profil dwuskrzydłowy 3 mm
c) profil dwuskrzydłowy 5 mm
d) czop trójkątny 8 mm
a) czop kwadratowy 8 mm
b) profil dwuskrzydłowy 3 mm
c) profil dwuskrzydłowy 5 mm
d) czop trójkątny 8 mm
Accessory
Klucz nasadowy 05586.
Języczki do zamków bez ogranicznika ze stali 05570.
Języczki do zamków bez ogranicznika ze stali 05570.