Materiał
Uchwyt: stal nierdzewna 1.4301.
Obudowa i nakrętka: stal nierdzewna 1.4305.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zamek ze stali nierdzewnej z uchwytem L
od
226,83 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Uchwyt: stal nierdzewna 1.4301.
Obudowa i nakrętka: stal nierdzewna 1.4305.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zamek z uchwytem L. Prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Dostarczany ze standardową nakrętką ze stali nierdzewnej. Stopień ochrony IP65. Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Z zamkiem można zestawić każdy języczek.
Accessory
Języczek do zamka ze stali nierdzewnej 05569.