- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Oznakowanie ryglowania jako pomoc optyczna do żądanego blokowania
Opis
Materiał
Trzpień ustalający stalowy.
Tuleja gwintowana stalowa.
Uchwyt grzybkowy z termoplastu, grafitowy.
Oznaczenie pozycji blokady z aluminium.
Tuleja gwintowana stalowa.
Uchwyt grzybkowy z termoplastu, grafitowy.
Oznaczenie pozycji blokady z aluminium.
Wersja
Trzpień ustalający: stal hartowana, szlifowana i oksydowana.
Tuleja gwintowana oksydowana.
Oznaczenie pozycji blokady anodowane na czerwono.
Tuleja gwintowana oksydowana.
Oznaczenie pozycji blokady anodowane na czerwono.
Wskazówka
Trzpienie ustalające znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia.
Gdy oznaczenie pozycji blokady jest widoczne, trzpień jest całkowicie odblokowany lub jedynie częściowo zablokowany.
Gdy oznaczenie pozycji blokady jest widoczne, trzpień jest całkowicie odblokowany lub jedynie częściowo zablokowany.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
1) pierścień znacznikowy
Accessory
Pierścienie dystansowe 03089
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.