PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady. Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.
Materiał
Rygiel 1.0503.
Tuleja 1.0403.
Trzpień ustalający – stal automatowa.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Wersja
Tuleja i rygiel oksydowane.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Wskazówka
W przypadku, gdy rygiel jest przyspawany, zaleca się sczepienie tulei, aby nie doszło do termicznego uszkodzenia sprężyny wskutek działań wysokich temperatur.
Zalety
Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°.
Tuleja gładka, możliwość połączenia za pośrednictwem tulejki pasowanej
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Tuleje pozycjonujące 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili