- Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°
- Zamknięta konstrukcja zapobiega przedostawaniu się brudu do łuski gwintu
- Sześciokąt na tulei ułatwia montaż trzpienia ustalającego z uchwytem jednoskrzydłowym
Opis
Opis produktu
Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady. Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.
Materiał
Tuleja gwintowana i rygiel 1.0503.
Trzpień ustalający ze stali automatowej.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla termoplast PA.
Trzpień ustalający ze stali automatowej.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla termoplast PA.
Wersja
Tuleja gwintowana i rygiel oksydowane.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Kapturek rygla w różnych kolorach:
- ciemnoszary RAL 7021
- pomarańczowy RAL 2004
- żółty RAL 1021
- czerwony RAL 3020
- zielony RAL 6032
- niebieski RAL 5017
- jasnoszary RAL 7035
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Kapturek rygla w różnych kolorach:
- ciemnoszary RAL 7021
- pomarańczowy RAL 2004
- żółty RAL 1021
- czerwony RAL 3020
- zielony RAL 6032
- niebieski RAL 5017
- jasnoszary RAL 7035
Zastosowanie
Trzpień ustalający z uchwytem jednoskrzydłowym z prowadnicą wewnętrzną ze względu na swoją zamkniętą konstrukcję może być montowany w miejscach, w których występują silne zanieczyszczenia, np. pył i wirujące iskry.
Zalety
- Po obróceniu rygla o 180° trzpień ustalający zostaje wciągnięty.
- Zamknięta konstrukcja zapobiega przedostawaniu się brudu do łuski gwintu.
- Sześciokąt na tulei umożliwia łatwy montaż trzpienia ustalającego z uchwytem jednoskrzydełkowym.
- Zamknięta konstrukcja zapobiega przedostawaniu się brudu do łuski gwintu.
- Sześciokąt na tulei umożliwia łatwy montaż trzpienia ustalającego z uchwytem jednoskrzydełkowym.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Elementy przytrzymujące 03099.
Tuleje pozycjonujące 03099-50.
Tuleje pozycjonujące 03099-50.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.