Materiał
Obudowa i sanie z termoplastu.
Śruby nastawcze i złączki wkręcane mosiądz.
Nakrętki sześciokątne i śruby obudowy stal nierdzewna.
Śruby nastawcze i złączki wkręcane mosiądz.
Nakrętki sześciokątne i śruby obudowy stal nierdzewna.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Za pomocą rozdzielacza cięgna Bowdena można zestawić trzy cięgna Bowdena. Przykładowo można obsługiwać dwa trzpienie ustalające za pomocą tylko jednego elementu uruchamiającego. Poprzez możliwości zastosowania z odwracaniem również trzpień ustalający może być obsługiwany przez dwa elementy uruchamiające. Wystarczy przy tym pociągnąć jeden z elementów uruchamiających, aby wciągnąć trzpień ustalający.
Dwa otwory mocujące na wkręty z łbem wpuszczanym umożliwiają elastyczny montaż. Ze względu na szerokość obudowy i pozycję otworów mocujących możliwy bez problemu jest montaż na profilu aluminiowym 40 mm za pomocą nakrętek do rowków teowych M8.
Dwa otwory mocujące na wkręty z łbem wpuszczanym umożliwiają elastyczny montaż. Ze względu na szerokość obudowy i pozycję otworów mocujących możliwy bez problemu jest montaż na profilu aluminiowym 40 mm za pomocą nakrętek do rowków teowych M8.
Materiał
Obudowa i sanie z termoplastu.
Śruby nastawcze i złączki wkręcane mosiądz.
Nakrętki sześciokątne i śruby obudowy stal nierdzewna.
Śruby nastawcze i złączki wkręcane mosiądz.
Nakrętki sześciokątne i śruby obudowy stal nierdzewna.
Wskazówka do zamówienia
Trzpień ustalający ustawiany zdalnie oraz element napędowy należy zamówić oddzielnie.
Linkę opancerzoną między elementem uruchamiającym a rozdzielaczem trzeba zamówić osobno.
Linkę opancerzoną między elementem uruchamiającym a rozdzielaczem trzeba zamówić osobno.
Wskazówka
Podczas montażu cięgien Bowdena należy uwzględnić następujące punkty:
Długość swobodnego końca linki może ulec zmianie pod wpływem takich czynników, jak kąt ułożenia, promień gięcia, czy obciążenie. Dlatego po ułożeniu cięgna Bowdena z pomocą dołączonej śruby nastawczej należy dopasować długość obudowy zewnętrznej (pancerza cięgna). Śruba nastawcza ustawia jednocześnie wstępne naprężenie zespołu cięgna Bowdena.
Podczas układanie szczególną uwagę należy zwrócić na minimalny promień gięcia, który w tym przypadku nie może być mniejszy od wartości R = 65 mm. Zbyt wąski promień może przełożyć się na szybsze zużycie i większe tarcie.
Podczas montażu należy unikać nawet chwilowego przekroczenia minimalnej wartości promienia, ponieważ prowadzi to do uszkodzenia pancerza cięgna. Oprócz tego pancerz jest przystosowany do przyjmowania sił ściskających. Jego zbyt mocne naciągnięcie powoduje wydłużenie spiral wewnętrznej i jego trwałe uszkodzenia.
Długość swobodnego końca linki może ulec zmianie pod wpływem takich czynników, jak kąt ułożenia, promień gięcia, czy obciążenie. Dlatego po ułożeniu cięgna Bowdena z pomocą dołączonej śruby nastawczej należy dopasować długość obudowy zewnętrznej (pancerza cięgna). Śruba nastawcza ustawia jednocześnie wstępne naprężenie zespołu cięgna Bowdena.
Podczas układanie szczególną uwagę należy zwrócić na minimalny promień gięcia, który w tym przypadku nie może być mniejszy od wartości R = 65 mm. Zbyt wąski promień może przełożyć się na szybsze zużycie i większe tarcie.
Podczas montażu należy unikać nawet chwilowego przekroczenia minimalnej wartości promienia, ponieważ prowadzi to do uszkodzenia pancerza cięgna. Oprócz tego pancerz jest przystosowany do przyjmowania sił ściskających. Jego zbyt mocne naciągnięcie powoduje wydłużenie spiral wewnętrznej i jego trwałe uszkodzenia.
Montaż
Otworzyć obudowę i zamontować dolną część za pomocą śrub z łbem wpuszczanym w wyznaczonej pozycji. Linki opancerzone poprowadzić przez śruby nastawcze i zawiesić w saniach rozdzielacza pociągowego. Można do tego użyć opcjonalnie dostarczonych złączek wkręcanych. Ustawić luz cięgna Bowdena za pomocą śrub nastawczych. Założyć pokrywę obudowy i zamocować dostarczonymi śrubami. Po ułożeniu i zamocowaniu cięgieł należy ostatecznie ustawić lub cięgna Bowdena.
Zakres dostawy
Obudowa rozdzielacza cięgna, sanie.
3 śruby nastawcze M6 x 34 mm.
6 nakrętek sześciokątnych M6.
2 złączki wkręcane Ø5 x 7 mm.
3 śruby nastawcze M6 x 34 mm.
6 nakrętek sześciokątnych M6.
2 złączki wkręcane Ø5 x 7 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) Dolna część obudowy
2) Górna część obudowy
3) Sanie
4) Śruba nastawcza
5) Przeciwnakrętka
6) Śruby samogwintujące
7) Złączka wkręcana
2) Górna część obudowy
3) Sanie
4) Śruba nastawcza
5) Przeciwnakrętka
6) Śruby samogwintujące
7) Złączka wkręcana
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.