- Powłoka z tworzywa sztucznego
- Uniwersalne zastosowanie
- Temperatura zastosowania: +80°C
Opis
Materiał
Linka zabezpieczająca ze stali nierdzewnej.
Zacisk i pętla z aluminium.
Zacisk i pętla z aluminium.
Wersja
Linka zabezpieczająca ze stali nierdzewnej w powłoce z tworzywa sztucznego.
Wskazówka
Przy pomocy linki zabezpieczającej i kółka z drutu 03199 można zabezpieczyć przed utratą trzpienie montażowe 03193, 03194 i 03196 oraz trzpienie wtykowe 03195. Do mocowania linki zabezpieczającej służy śruba M5.
Zakres temperatury: +80 °C.
Zakres temperatury: +80 °C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.