Dźwignia Mimośrodowa
stal nierdzewna
polerowane elektrolitycznie
- Dźwignie mimośrodowe służą do szybkiego, pozbawionego momentu obrotowego mocowania przedmiotów obrabianych
- Zaleta: nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczanie przedmiotu obrabianego
- Obszary użycia: budowa maszyn, montaż, technika rehabilitacyjna i medyczna
- Wersja ze stali nierdzewnej
Jednostka sprzedaży
83,79 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Dźwignia Mimośrodowa
Rodzaj gwintu
gwint zewnętrzny
Rozmiar
1
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Materiał komponentów
stal nierdzewna
Powierzchnia korpusu
polerowane elektrolitycznie
A1=Długość rękojeści
79,2
A=Długość rękojeści
70,4
B=Szerokość
21,5
D=Gwint
M06
F=Siła zacisku (kN)
4
FH=Siła ręczna (N)
120
H1=Wysokość
22,2
L=Długość gwintu
40
S=Skok
1,2
B1
15
D1
16
D2
9
H
14,7
MM3733
K0645.1512006X40
MM3734
04232-1512006X40
Opis
Opis produktu
Dźwignia mimośrodowa ma optymalną technicznie podkładkę dociskową z tworzywa sztucznego.
Podkładka dociskowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, co gwarantuje bardzo dobrą odporność na zużycie i pełzanie.
Podkładka dociskowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, co gwarantuje bardzo dobrą odporność na zużycie i pełzanie.
Materiał
Część chwytowa ze stali nierdzewnej 1.4308.
Podkładka dociskowa z termoplastu o dużej wytrzymałości, wzmocnionego włóknem szklanym.
Sworznie osiowe i śruba dwustronna ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Część chwytowa polerowana elektrolitycznie lub piaskowana.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń osiowy i śruba dwustronna niepowlekane.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń osiowy i śruba dwustronna niepowlekane.
Wskazówka
Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja).
Accessory
W przypadku lekko zagiętych powierzchni ułożenia można opcjonalnie zamówić podkładkę ze stali nierdzewnej 04234.
Można ją montować jako podkładkę między podkładką dociskową a powierzchnią ułożenia.
Można ją montować jako podkładkę między podkładką dociskową a powierzchnią ułożenia.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.