Materiał
Kopolimer acetalowy (POM).
96202-7508 PVC.
96202-7508 PVC.
Wersja
Wąż przegubowy koloru niebieskiego.
Akcesoria koloru pomarańczowego.
96202-7508 biały.
Akcesoria koloru pomarańczowego.
96202-7508 biały.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Kopolimer acetalowy (POM).
96202-7508 PVC.
96202-7508 PVC.
Wersja
Wąż przegubowy koloru niebieskiego.
Akcesoria koloru pomarańczowego.
96202-7508 biały.
Akcesoria koloru pomarańczowego.
96202-7508 biały.
Wskazówka
Elastyczny wąż przegubowy do odsysania wiórów, dymu, mgiełki smaru, oparów, gazów i innych mediów, który można podłączyć do centralnego układu wyciągowego lub odkurzacza przemysłowego. Daje się dowolnie przedłużać i skracać. Możliwe są przewieszenia bez podparcia o długości do 100 cm, formowanie pętli 360° o promieniu dochodzącym do 150 mm. Daje się precyzyjnie regulować, jest odporny na wibracje, zachowuje pozycje. Daje się dowolnie zestawiać z dyszami i akcesoriami.
Odporność na: kwasy poniżej 65°C, alkohole, rozpuszczalniki aromatyczne, benzynę, smar, węglowodory, oleje, roztwory soli.
Brak odporności na: chlor, aceton, rozpuszczalniki chlorowane, silne zasady, octan etylu, gorącą wodę powyżej 65°C.
Materiał jest nieprzewodzący i dlatego nadaje się także do użycia na obrabiarkach do obróbki elektroiskrowej.
Odporność na: kwasy poniżej 65°C, alkohole, rozpuszczalniki aromatyczne, benzynę, smar, węglowodory, oleje, roztwory soli.
Brak odporności na: chlor, aceton, rozpuszczalniki chlorowane, silne zasady, octan etylu, gorącą wodę powyżej 65°C.
Materiał jest nieprzewodzący i dlatego nadaje się także do użycia na obrabiarkach do obróbki elektroiskrowej.
Zakres temperatury
maksymalny zakres temperatur 80°C.
Temperatura mięknienia wynosi ok. 165°C.
Temperatura mięknienia wynosi ok. 165°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.