PL
Wybierz język

Trzpienie ustalające

Podkategorie/stonę
24 z 42 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    24 z 42 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Przegląd

          

    Trzpienie ustalające norelem – precyzja i niezawodność do różnych zastosowań

        

    Trzpień ustalający jest znormalizowaną jednostką ryglującą. Można go używać do mocowania lub indeksowania elementów maszyn w określonym położeniu. Sworzeń może być również określany jako trzpień ustalający i odblokowywany ręcznie lub automatycznie.

    Trzpienie ustalające są stosowane często w maszynach, narzędzia, przyrządach lub zawiasach. Zapobiegają one tam niechcianym ruchom elementów.

    Klasyczny sworzeń ma pokrętło lub pierścień pociągowy. Aby zapewnić stabilne połączenie, sworzeń jest wprowadzany do otworu lub wycięcia innej części.

    Po przełączeniu pokrętła lub pierścienia pociągowego kołek ustalający zostaje wyciągnięty z odpowiedniego elementu współpracującego. Pozwala to na szybkie i nieskomplikowane mocowanie lub zwalnianie połączeń wtykanych.

            

    W tym filmie na YouTube widać zastosowanie trzpienia ustalającego.

          

    Głównym celem trzpienia ustalającego jest łączenie ze sobą dwóch lub kilku części, aby znajdowały się w stałej pozycji. Zapobiega to niechcianym ruchom lub przesunięciom.

    Wiele trzpieni ustalających ma konstrukcję pozwalającą na łatwe odblokowanie. Ułatwia do luzowanie łączenia i umożliwia ruch części. Niektóre trzpienie ustalające są wyposażone w mechanizm sprężynowy. Powoduje on automatyczne cofanie sworznia do pozycji blokowania po poluzowaniu.

                     

    Zapewnij sobie teraz bezpośredni dostęp do naszych wysoko precyzyjnych danych CAD! Uprość swoje procesy konstrukcyjne, pobierające dane CAD trzpieni ustalających już wcześniej bezpłatnie. Rozpocznij swój projekt z najlepszymi warunkami – pobierz potrzebne dane CAD jeszcze dzisiaj!

            

    Wybór produktu w norelem

          

    Asortyment obejmuje 40 różnych trzpieni ustalających. Poszczególne trzpienie ustalające są dostępne w najbardziej powszechnych długościach (od 24 mm do 134 mm). Ponadto asortyment sworzni obejmuje różne średnice (od 3 mm do 25 mm).

    Również w opcji filtrowania można wybrać materiał korpusu. Może być on wykonany ze stali automatowej, stali nierdzewnej, stali lub termoplastu. Przy wyborze właściwego materiału na trzpień ustalające znaczenie mają różne czynniki. Mogą to być trwałość, odporność na korozję i ciężar. Stal automatowa, stal nierdzewna, stal i termoplast zapewniają zawsze konkretne zalety, dzięki czemu są szczególnie odpowiednie do różnych zastosowań.

    Stal automatowa jest tania w produkcji i zapewnia doskonałą jakość powierzchni. W porównaniu do nie jest stal nierdzewna, wyróżniająca się szczególnie dużą odpornością na korozję. Stal nierdzewna nadaje się doskonale do zastosowań w wilgotnych lub agresywnych otoczeniach, jak przemysł spożywczy lub obszar zewnętrzny. Jest odporna na rdzę i oddziaływania chemiczne. Ponadto stal nierdzewna jest higieniczna, łatwa w czyszczeniu i niezbędna w technice medycznej.

    Stal ma również nadzwyczajną trwałość, dzięki czemu jest idealna do zastosowań i dużymi obciążeniami. Stal jest ponadto dostępna w wielu stopach, co umożliwia dopasowanie do konkretnych wymagań, takich jak udarność. Jest również tańsza niż stal nierdzewna, w szczególności w otoczeniach, gdzie odporność na korozję nie ma najwyższego priorytetu.

    Termoplast wyróżnia się swoją lekkością i odpornością na korozję. W porównaniu z metalami termoplast jest znacznie lżejszy, a poza tym ma dużą odporność na wilgotność i wiele chemikaliów. Jego elastyczność nadaje mu większą odporność na uderzenia, mimo że nie ma takiej samej trwałości jak metal.

          

    Są różne typy trzpieni ustalających, w zależności od zastosowania. Można je obsługiwać ręcznie lub blokować automatycznie. Różne oznaczenia kształtów trzpieni ustalających opisują ich małe różnice. Asortyment marki norelem obejmuje modele:

    Pneumatyczny trzpień ustalający wyznacza nowe standardy automatyzacji. Jest aktywowany sprężonym powietrzem. Powrót do ustawienia początkowego następuje po odłączeniu doprowadzania powietrza. Pneumatyczne trzpienie ustalające są wykorzystywane np. w taktowanych systemach produkcyjnych lub liniach montażowych, a także w zabezpieczeniach, uniemożliwiających obsługę ręczną.

            

    Do niektórych obszarów, w przypadku których kołek ustalający nie powinien być dociągany do oporu, dostępne są trzpienie blokujące z zabezpieczeniem gwintu. Za pomocą zabezpieczenia gwintu możliwe jest dokładne dostosowanie głębokości montażowej do zamontowanych podzespołów, tym samym wkręcanie do oporu nie jest konieczne.

         

    W niedostępnych przestrzeniach budowlanych, w których obsługa jest utrudniona lub ze względu na ergonomię i bezpieczeństwo konieczne jest uruchamianie zdalne, optymalne rozwiązanie stanowią trzpienie blokujące z uruchomieniem zdalnym. Sworznie są łączone ze stroną operatora za pomocą cięgna Bowdena. Kombinacja trzpienia ustalającego i elementu napędowego tworzy całościowy system, który można zastosować w wielu przypadkach. Alternatywą dla elementu napędowego jest dołączona złączka wkręcana (Ø5 x 7 mm), umożliwiająca zaimplementowanie w systemie dowolnego elementu napędowego.

    Różnorodne obszary zastosowania trzpieni ustalających

    Trzpienie ustalające składają się z prowadnicy z kołkiem wewnątrz. Po pociągnięciu za chwyt kołek cofnie się do prowadnicy. Następnie można zmienić pozycję ruchomej części. Po osiągnięciu żądanej pozycji chwyt zostaje puszczony i trzpień ustalający skutecznie ustala pozycję ruchomej części.

    Te sworznie są szczególnie trwałe i wytrzymują nawet najsilniejsze siły poprzeczne, co zapewnia bezpieczne mocowanie. Tylko ręczna ingerencja użytkownika powoduje zmianę pozycji blokady, co umożliwia pewnie zachowanie pozycji.

            

    Dodatkowe zalety trzpieni ustalających to:

    Różnorodne rodzaje uchwytów: Trzpienie ustalające norelem są dostępne z różnymi rodzajami uchwytów, w tym uchwytem grzybkowym, uchwytem T, pokrętłem gwiaździstym, pierścieniami, uchwytami kulistymi itd. Różnorodność umożliwia elastyczne dostosowanie do różnych przypadków użycia.

    Duża siła mocująca: Nasze trzpienie ustalające mają dużą siłę mocującą, zapewniającą bezpieczne mocowanie ruchomych części. Zapewnia to stabilność i bezpieczeństwo użytkowania, nawet w skrajnych warunkach.

    Łatwa integracja i obsługa: Trzpienie ustalające norelem są łatwe do zintegrowania i zapewniają użytkownikowi prostą obsługę, umożliwiającą szybkie mocowanie i odblokowanie. Skraca do czasy przezbrajania i zwiększa procesy produkcyjne.

          

    Dzięki solidnej konstrukcji i dostępności w różnych wersjach nasze trzpienie ustalające są odpowiednie do szerokiej gamy zastosowań w różnych branżach od budowy maszyn po automatyzację.

    Obszarami zastosowania trzpieni ustalających mogą być:

    • Zabezpieczanie urządzeń wychylnych i obrotowych
    • Pozycjonowanie ograniczników
    • Regulacja wysokości
    • Szybkie rozdzielanie komponentów

                 

    Dlaczego wybrać trzpienie ustalające norelem

    Jeśli chodzi o wybór trzpieni ustalających, produkty norelem mają liczne przekonujące zalety, dzięki którym stanowią pierwszy wybór dla użytkowników w najróżniejszych branżach. Trzpienie ustalające norelem wyróżniają się wysoką precyzją, niezawodnością i nadzwyczajną obciążalnością. Te sworznie wytrzymują nawet największe siły poprzeczne.

    Dzięki solidnym materiałom, jak stal i stal nierdzewna, trzpienie ustalające są bardzo odporne na zużycie i korozję. Podczas kontroli jakości szczególną uwagę zwraca się na dokładny ruch i niezawodne ryglowanie w pozycji końcowej. Ta jakość sworzni gwarantuje w praktyce ich bezproblemową funkcjonalność.

    Kolejnym powodem na podjęcie decyzji o nabyciu trzpieni ustalających norelem jest różnorodność asortymentu. Dzięki obszernemu wyborowi różnych typów produktu, wykonań i średnic sworzni w norelem można zawsze znaleźć dokładne rozwiązanie odpowiadające specjalnym wymaganiom. W funkcji filtrowania można wygodnie wybierać różne wymagania, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla swoich konkretnych wymagań.

    Kto przywiązuje wagę do niezawodności, elastyczności i trwałości, trzpienie ustalające norelem są idealnym wyborem do projektów.

       

    W razie pytań dotyczących trzpieni ustalających lub innych spraw pozostajemy do dyspozycji. Skontaktuj się z nami już teraz!