PL
Wybierz język

04000

Inni klienci również kupili

norelem ustala – 04000

      

Grupa produktów 04000 firmy norelem jest podzielona na jedenaście kategorii:
• Łapy dociskowe
• Napinacze łańcuchów
• Dźwignie mimośrodowe
• Zaciski mimośrodowe
• Dociski odchylane, zaciski pływające
• Łapy hakowe, napinacze suwakowe
• Napinacze
• Zaciski mimośrodowe, mimośrodowe śruby mocujące
• Dociski boczne (największa rodzina produktów, 38 kategorii)
• Rozpieracze klinowe
• Pozostałe napinacze, akcesoria

     

Łapy dociskowe 

Łapy dociskowe należą do grupy mechanicznych środków ustalających.
Nasz Łapy dociskowe są stosowane do mocowania przedmiotów obrabianych na przyrządach lub
w sytuacjach, gdy konieczne jest napięcie lub ustalenie obrabianego przedmiotu. Wyróżniają się przede wszystkim
możliwością adaptacji, ponieważ łapy dociskowe można szybko i łatwo wyregulować pod kątem każdego
przedmiotu obrabianego. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na równoległe ułożenie względem
powierzchni stołu.

Łapy dociskowe są dostępne w wykonaniach zgodnych z następującymi normami przemysłowymi:
DIN 6314
DIN 6315
DIN 6315 C
DIN 6316

norelem oferuje nie tylko łapy dociskowe ze stali ulepszonej cieplnie; asortyment
elementów mocujących obejmuje także produkty z aluminium i stali. Ponadto
oferta wyrobów norelem obejmuje łapy dociskowe w wielu wariantach, takich jak podpory dystansowe, łapy mocujące i podwójne elementy dociskowe.

Łapy mocujące to narzędzia stosowane do mocowania śrub i nakrętek. Bezstopniowe działanie łapy mocujące norelem umożliwia szybkie mostkowanie różnych wysokości mocowania bez dodatkowych podkładek. Łapy mocujące są przeznaczone do wysokich obciążeń i szczególnie dobrze nadają się do mocowania narzędzi skrawających i tłoczących.

      

Napinacze łańcuchów

Napinacze łańcuchów stosuje się głównie w budowie maszyn i instalacji. Za pomocą napinaczy łańcuchów możliwe jest bezpieczne i skuteczne mocowanie nieporęcznych przedmiotów obrabianych. Napinacze łańcuchów od norelem są przeznaczone do cylindrycznych elementów obrabianych, obudów zaworów, tłoków i innych elementów roboczych.

Asortyment obejmuje dwa różne zestawy napinaczy łańcuchów ze stali oraz inne rodziny produktów, które je uzupełniają.

Zestaw napinaczy łańcuchów obejmuje:

  • Łapy hakowe
  • Dociskacz
  • 4x łańcuchy rolkowe
  • 4x ogniwa zamykające z zawleczkami do połączenia
  • 6x elementy z tworzywa sztucznego do ryglowania
  • Zestaw zabezpieczający do łańcuchów naprężających

Poniżej wymieniony jest pasujący osprzęt do zestawów napinaczy łańcuchów:

  

Dźwignie mimośrodowe 

Dźwignia mimośrodowa to urządzenie mechaniczne służące do zwiększania siły. Dźwignie mimośrodowe często wykorzystywane są w pojazdach, samolotach, instalacjach klimatyzacyjnych lub maszynach drukarskich, lecz także w technice medycznej.

Zadaniem dźwigni mimośrodowej jest wzmacnianie siły. Składa się ona z części chwytowej, która przymocowana jest do punktu obrotu, oraz z mimośrodu, który przymocowany jest do końca części chwytowej. Poruszenie dźwigni powoduje ruch mimośrodu po torze kołowym wokół punktu obrotu. Proces ten zwiększa siły wywierane przez część chwytową.

Asortyment norelem obejmuje dźwignie mimośrodowe ze stali i stali nierdzewnej oraz z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym. Na stronie przeglądu produktów można przefiltrować asortyment według rozmiaru gwintu, wśród których dostępne są następujące wielkości:

  • Dźwignia mimośrodowa m3
  • Dźwignia mimośrodowa m4
  • Dźwignia mimośrodowa m5
  • Dźwignia mimośrodowa m6
  • Dźwignia mimośrodowa m8
  • Dźwignia mimośrodowa m10

      

Zaciski mimośrodowe

Zaciski mimośrodowe to dźwignie mocujące, które przekształcają ruch liniowy w ruch obrotowy. Są one wykorzystywane w maszynach do generowania ruchu obrotowego i umożliwiają bezpieczne mocowanie przy dużych drogach przesunięcia i siłach zacisku. norelem oferuje zaciski mimośrodowe z mocowaniem środkowym lub końcowym, pojedyncze lub podwójne dźwignie mimośrodowe, sworznie osiowe, trzpienie dystansowe i mimośrodowe krążki dociskowe.

     

Dociski odchylane, zaciski pływające

Dociski odchylane są wykorzystywane do łączenia dwóch lub kilku części. Są często stosowane w maszynach i pozwalają na utworzenie sztywnego połączenia pomiędzy częściami. Zaciski pływające służą natomiast do mocowania i podpierania w określonych punktach mocowania na komponentach. Zapobiegają one drganiom i wyginaniu podczas obróbki.

Pneumatyczne dociski odchylane nadają się do mocowania przedmiotów obrabianych. Sterowanie pneumatycznymi dociskami odchylanymi możliwe jest zarówno za pośrednictwem maszyny, jak i ręcznie. Mogą one być umieszczane w kilku punktach obrabianego przedmiotu i są dostępne w wersji prawostronnej i lewostronnej.

    

Łapy hakowe, napinacze suwakowe

Od Łapy hakowe , napinacze suwakowe oraz kompaktowe jednostki mocujące – oferta firmy norelem jest wszechstronna. Kategoria „Łapy hakowe, napinacze suwakowe” obejmuje produkty o korpusach wykonanych z następujących materiałów:

Aluminium
Stal nierdzewna
Stal
Stal ulepszona cieplnie

Zaletą napinaczy suwakowych jest duża siła zacisku w zakresie 22–49 kN. Wyróżniają się one niewielką wysokością konstrukcyjną i umożliwiają płynną regulację wysokości oraz szerokości, a poszczególne elementy są łatwe do zamontowania. Dzięki temu możliwe jest szybkie i nieskomplikowane mocowanie. A co najlepsze – elementy mocujące i nośne oraz nakrętki do rowków teowych DIN 508 ze śrubami mocującymi o klasie trwałości 12.9 znajdują się w zakresie dostawy.

     

Napinacze 

Jedną z rodzin produktów w tej kategorii są napinacze pneumatyczne. Są one stosowane do mocowania elementów obrabianych. Sworznie mocujące są skręcane z przedmiotem obrabianym lub przyrządem. Proces mocowania za pomocą napinaczy pneumatycznych jest dokładnie przedstawiony na stronie produktu w sekcji  Szczegóły .

Oprócz napinaczy pneumatycznych oferowane są także elementy mocujące takie jak śruby mocujące, zaciski szybkomocujące oraz sworznie mocujące.

      

Zaciski mimośrodowe, mimośrodowe śruby mocujące

Elementy standardowe norelem są podzielone na różne rodziny produktów. Jedna z nich obejmuje zaciski mimośrodowe i mimośrodowe śruby mocujące.

Śruby mimośrodowe są wykorzystywane do mocowania i regulowania komponentów w obrębie maszyny. W stanie napędzanym generują one ruch mimośrodowy, dlatego często znajdują zastosowanie w maszynach i urządzeniach, w których konieczne jest powstawanie ruchu liniowego.

Aby móc sprostać najróżniejszym wymaganiom, mimośrodowe śruby mocujące są dostępne w różnych wielkościach i konfiguracjach.

Oprócz wymienionych powyżej produktów asortyment obejmuje także zaciski. Wyróżniają się one wyjątkowo kompaktową konstrukcją, efektem dociągania w dół oraz brakiem krawędzi zakłócających podczas mocowania bocznego.

      

Dociski boczne 

Ta zawierająca 38 rodzin produktów kategoria jest największa w obrębie systemu elementów standardowych 04000. Oprócz płyt nośnych, docisków płaskich i docisków do rowków teowych obejmuje ona także dociski boczne.

Materiał korpusu docisków bocznych jest wykonany z żeliwa sferoidalnego. Dociski boczne pomagają w dociskaniu elementu obrabianego do elementu współpracującego. Równocześnie zapobiegają one unoszeniu elementu.

      

Rozpieracze klinowe

Stosując rozpieracz klinowy, można jednocześnie zamocować dwa przedmioty obrabiane. Są często stosowane w obróbce metalu i drewna, ale także w innych procesach produkcyjnych.

Rozpieracze klinowe najlepiej nadają się do mocowania przedmiotów okrągłych i prostopadłościennych, a ich małe rozmiary pozwalają na oszczędne mocowanie wielopunktowe. norelem oferuje rozpieracze klinowe z korpusami z różnych materiałów, w tym aluminium, stali do nawęglania, stali, stali ulepszonej cieplnie i stali narzędziowej.

Oprócz rozpieraczy klinowych na uwagę zasługuje także zacisk mimośrodowy z elementem zaciskowym i podporą. Element zaciskowy i ogranicznik pozwalają na tworzenie ekonomicznych i zajmujących niewiele miejsca mocowań wielopunktowych.

    

Pozostałe napinacze, akcesoria

Brak poszukiwanego produktu w powyższej ofercie? W tej kategorii znaleźć można inny osprzęt, taki jak: