PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus aluminiowy.
Ramię naciągające ze stali.
Wersja
Korpus anodowany.
Ramię mocujące hartowane i niklowane.
Wskazówka
Pneumatyczna łapa hakowa przeznaczona jest do mocowania przedmiotów obrabianych. Zaciskanie aktywowane są pneumatycznie. Duży kąt wychylenia ramienia dociskowego umożliwia swobodne wkładanie i wyjmowanie przedmiotów obrabianych. Gwarantuje to optymalny dostęp do przedmiotu obrabianego. Forma blokowa obudowy daje uniwersalne możliwości mocowania, dzięki czemu łapa może zostać optymalnie ustawiona względem mocowanego przedmiotu obrabianego. Dodatkowo do ramienia docisku bocznego możliwe jest założenie podkładek wahliwych o gładkiej lub ryflowanej powierzchni. Umożliwia to mocowanie części surowych lub obrobionych.
Pneumatyczne łapy hakowe można też umieścić w kilku miejscach na przedmiocie obrabianym i aktywować w określonej kolejności. Sterowanie możliwe jest zarówno za pośrednictwem maszyny, jak i ręcznie. Dociskacze pneumatyczne generalnie charakteryzują się tym, że aktywuje się je sprężonym powietrzem. Odciąża to użytkownika zwłaszcza w przypadku częstego mocowania.

Siła zacisku odnosi się do 0,5 MPa.
Na zapytanie
Uchwty czujników, bez czujników.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili