PL
Wybierz język

02000

Inni klienci również kupili

norelem ustala – 02000

Grupa produktów 02000 firmy norelem jest podzielona na pięć kategorii:

    

  • Podstawki wahliwe
  • Kołki podporowe / ustalające
  • Przedłużacze
  • Nóżki pozycjonujące
  • Elementy podporowe

      

Podstawki wahliwe

Podstawka wahliwa jest wykorzystywana do zaciskania, podpierania i mocowania elementów obrabianych. Niezależnie od tego, czy chodzi o element dociskowy, ogranicznik lub podporę – podstawka wahliwa jest wykorzystywana do najróżniejszych zastosowań w szerokim zakresie branż.

Oprócz podstawek wahliwych ze stali nierdzewnej, stali oraz stali ulepszanej cieplnie, asortyment norelem obejmuje także następujące produkty:

  • Podstawki wahliwe z kątem wychyłu 14° i 20°
  • Podpory z pierścieniem uszczelniającym
  • Podstawki wahliwe samopowrotne
  • Podstawki wahliwe z kątem wychyłu 20°
  • Regulowane podstawki wahliwe
  • Podstawki wahliwe nastawne z pierścieniem uszczelniającym, wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym

Podczas gdy proste podstawki wahliwe znajdują zastosowanie w różnych branżach, podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym zapewniają niezawodny i równomierny ruch przedmiotów obrabianych.

Ponadto pierścień uszczelniający chroni przed wnikaniem ciał obcych i brudu, gwarantując ruch bez zakłóceń.

Samopowrotne podstawki wahliwe imponują swoją elastycznością, ponieważ powierzchnia wsporcza samoczynnie powraca do pozycji wyjściowej. Zapobiega to zakleszczeniu lub przekręcaniu kulki i sprawia, że punkt wsporczy zachowuje swoje zdefiniowane położenie wyjściowe.

      

Kołki podporowe / ustalające     

Oba rodzaje kołków służą do optymalnego pozycjonowania elementów obrabianych i ułatwiają proces łączenia.

Kołki podporowe są wykorzystywane jako podpory elementów obrabianych i przyrządów. Zaletą kołków podporowych jest możliwość punktowego kształtowania przedmiotów obrabianych.

Kołki ustalające służą natomiast do pozycjonowania elementów przyrządów w otworach i elementach obrabianych. Kołki ustalające wg DIN 6321 są wykorzystywane do ustalania części, które mają być pozycjonowane w jednym kierunku. W szczególności spłaszczona konstrukcja kołków ustalających wg DIN 6321 pomaga skompensować tolerancje w wymiarach odstępów pomiędzy kilkoma otworami.
      
Obok standardowych wersji kołków podporowych i ustalających, asortyment elementów standardowych norelem obejmuje także produkty takie jak kołki podporowe z gwintem lub
czopem pozycjonującym i tuleje montażowe do kołków ustalających.

Ein Bild, das Tasse, drinnen, Schachfigur, schließen enthält.<br><br>Automatisch generierte Beschreibung

      





Przedłużacze

      
Przedłużacze zwiększają zasięg różnych elementów łączących, takich jak dociski sprężynowe, śruby podpierające i nóżki. Jak sama nazwa wskazuje, głównym zadaniem przedłużaczy jest przedłużanie.

Asortyment marki norelem obejmuje Przedłużacze ze stali ulepszanej cieplnie oraz stali nierdzewnej o wielkości gwintu w zakresie M5 – M16.

     

Nóżki pozycjonujące

    

Nóżki pozycjonujące to nóżki mocowane do elementów obrabianych, maszyn lub mebli w celu ich stabilizacji i zapobiegania ślizganiu się części.
Komponenty te są używane także do pozycjonowania oraz podpierania części i znajdują zastosowanie przede wszystkim w budowie maszyn i urządzeń.
     

Nóżki pozycjonujące są dostępne w różnych rozmiarach (do gwintów M6 – M20) i kształtach, a ich korpusy wykonane są z różnych rodzajów stali. Rozróżnia się następujące materiały wykonania powierzchni ustalającej lub wsporczej:

  • Stop twardy
  • POM
  • Stal

    
Obok stopek wahliwych dostępne są także nóżki pozycjonujące o średnicy powierzchni wsporczej od 6 mm do 36 mm oraz z powierzchnią wsporczą lub ustalającą w wersji żłobkowanej, płaskiej lub okrągłej.

     

Elementy podporowe

Elementy podporowe są wykorzystywane w zakładach produkcyjnych do stabilizacji i zabezpieczania maszyn i instalacji oraz pojedynczych elementów obrabianych. Chronią one przed wibracjami i wstrząsami powstającymi wskutek pracy maszyny.

Ta zawierająca 43°rodziny produktów kategoria jest największa w systemie elementów standardowych norelem 02000. Obok elementów podporowych takich jak śruby podpierające, nóżki magnetyczne i podkładki mocujące, do kategorii tej należą także wkładki i nasadki oraz dźwigniki śrubowe.

     
Dźwignik śrubowy jest wykorzystywany do podpierania i stabilizowania przedmiotów obrabianych lub innych części. W związku z tym są określane jako elementy ustalające.